Łączniki do elastycznych obwodów PCB typu LED

Łączniki do elastycznych obwodów PCB typu LED

Łatwe podłączanie na miejscu

Zasilanie lub łączenie obwodów PCB — seria PTF firmy Phoenix Contact zapewnia bezpieczne połączenia.

Dzięki nowym złączom wtykowym serii PTF można szybko i łatwo przyłączać elastyczne obwody PCB typu LED. Białe złącza wtykowe można zintegrować z aplikacją w sposób nierzucający się w oczy. Dzięki płaskiej konstrukcji minimalizują one niepożądane cienie na obwodzie PCB typu LED.

Zalety

  • Nalutowanie plecionego przewodu przyłączeniowego na określone powierzchnie styku nie jest konieczne
  • Bezpieczne mocowanie na obwodzie PCB dzięki zintegrowanemu mechanizmowi ryglującemu
  • Dostępne jako element zasilający lub jako łącznik stykowy do pasków LED o szerokości 8 mm i 10 mm
  • Duża obciążalność prądowa pozwala na podłączenie długich odcinków LED bez dodatkowego zasilania
  • Niewielkie łączniki narożne lub teowniki ułatwiają integrację w aplikacjach z lampami

Innowacyjne podłączanie elastycznych obwodów PCB typu LED

Znajdź szybko swoje rozwiązanie

W poniższej lokalizacji można znaleźć wszystkie łączniki do elastycznych obwodów PCB typu LED.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410