Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

 Wspieramy producentów urządzeń

Referencje dla producentów urządzeń Stabilne połączenie: tak właśnie wspieramy producentów urządzeń

Miniaturyzacja, łatwość obsługi i wszechstronność zastosowań wtyków i terminali przyłączeniowych do PCB: producenci urządzeń odgrywają obecnie kluczową rolę w rozwiązaniach przemysłowych i infrastrukturalnych. Oferujemy im skrojone na miarę usługi oparte na naszej szerokiej wiedzy aplikacyjnej i bogatej ofercie produktów.

Przekonaj się, jakie korzyści odnoszą klienci Phoenix Contact w dziedzinie techniki przyłączania urządzeń.

Złącza bezpośredniego montażu SKEDD w sterowniku do bram Drico 2.0

Złącza bezpośredniego montażu SKEDD do automatycznego sterownika bram

Metoda bezpośredniego montażu do sterowników automatycznych: firma ASO GmbH stosuje złącza bezpośredniego montażu SKEDD w swoim automatycznym sterowniku do bram „Drico 2.0“. Złącza Phoenix Contact umożliwiają wyposażenie sterownika w dodatkowe złącza w zależności od potrzeb.

Inteligentne oświetlenie uliczne w Bielefeld

Niezawodne rozwiązania przyłączeniowe do nowoczesnego oświetlenia LED

Technologia LED do instalacji zewnętrznych: firma WE-EF Leuchten GmbH stosuje technikę przyłączeniową LED firmy Phoenix Contact w swoich lampach zewnętrznych i wewnętrznych. Dzięki rozwiązaniom LED Phoenix Contact lampy zewnętrzne są łatwe w obsłudze i trwałe.

Biały switch Ethernetowy z zielonym kablem Ethernetu jednoparowego łączącym czujnik JUMO w tle

Kompleksowa komunikacja nowoczesnych czujników

Ethernet jednoparowy (SPE) ma to, czego potrzeba, aby połączenia na ostatnich metrach były bardziej zrównoważone i inteligentniejsze. Producent czujników JUMO nie bez powodu stawia na Ethernet jednoparowy jako przyszłościowe medium komunikacyjne dla swojej technologii pomiarowej. Niezbędna technika przyłączeniowa pochodzi od firmy Phoenix Contact – i jest wynikiem ścisłej współpracy na poziomie projektu.

Elektryczny samochód wyścigowy OWL Racing Team

Złącza do elektrycznego samochodu wyścigowego

W sercu Wschodniej Westfalii, regionu znanego z innowacji technologicznych, zespół studentów z Politechniki OWL pracuje nad rozwojem nowego elektrycznego samochodu wyścigowego do udziału w Formule Student. W akumulatorze zastosowano różne złącza firmy Phoenix Contact, w tym złącza do transmisji danych i wytrzymałe złącza akumulatorowe.

Czujnik optyczny

Dane graficzne w zastosowaniach przemysłowych

Czujniki optyczne są „oczami” systemu w zastosowaniach przemysłowych. Jednak, podobnie jak w przypadku ludzi, wysokowydajny system peryferyjny musi zapewniać niezawodne, bezbłędne przetwarzanie obrazu w zastosowaniach przemysłowych. Złącza do transmisji danych Phoenix Contact zapewniają niezawodne rozwiązanie.

VDS Verkehrstechnik

Wytrzymałe okablowanie o dużej prędkości przez RJ45

W trudnych warunkach firma VDS Verkehrstechnik GmbH stosuje przemysłowe złącza do transmisji danych RJ45 firmy Phoenix Contact, aby zagwarantować prawidłowe działanie urządzeń do pomiaru prędkości nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach środowiskowych. Dzięki różnym kierunkom wyprowadzania kabli złącza z możliwością montażu w miejscu instalacji zapewniają wysoki stopień elastyczności przy wykonywaniu okablowania na miejscu.

Kompaktowe serwonapędy z techniką przyłączeniową Phoenix Contact

Kompaktowe serwonapędy z techniką przyłączeniową M8 i M12

Złącza okrągłe dla Industry 4.0: firma Jenaer Antriebstechnik GmbH stosuje w swoich kompaktowych serwonapędach modułowych inteligentną technikę przyłączeniową M8 i M12 firmy Phoenix Contact. Dzięki temu jej klienci są w stanie znacząco zwiększyć produktywność i rentowność swoich instalacji.

Moduł szafy sterowniczej AS-i KE5

Od obudowy do elektroniki do modułu szafy sterowniczej

Dopasowana idealnie obudowa do budowy instalacji: kompaktowe moduły w dolnym poziomie obiektowym o dużej liczbie punktów zaciskowych są tutaj nadal jeszcze rzadkością. Dlatego firma Pepperl+Fuchs we współpracy z Phoenix Contact stworzyła moduł szafy sterowniczej KE5 – na bazie obudowy do elektroniki ME-IO.

Obudowa do elektroniki do rejestratora temperatury i energii (Energy Controller)

Modułowa koncepcja obudowy z łącznikiem T-BUS na szynę DIN

Funkcjonalne opakowanie rejestratora temperatury i energii: firma Scheidl GmbH używa do swojego Energy Controller obudowy do elektroniki BC firmy Phoenix Contact. 16-pinowy łącznik T-BUS na szynę DIN to klucz do koncepcji urządzenia.

Uniwersalna obudowa do elektroniki w logistyce

Koncepcja uniwersalnej obudowy do bram IoT

Obudowa umożliwiająca modyfikacje do zastosowań IoT: firma MyOmega Systems GmbH szukała elastycznej obudowy o wysokim stopniu modułowości elementów – i znalazła ją w ofercie Phoenix Contact: obudowa do elektroniki UCS służy jako opakowanie bramy IoT „d3“.

Sterownik do automatyki pomieszczeń

Obudowy do elektroniki do automatyki budynkowej

Obudowa z przyłączem przednim do inteligentnych budynków: firma Neuberger Gebäudeautomation GmbH stosuje obudowy do elektroniki ME-IO w swoim systemie automatyki pomieszczeń Open.Room. Wspólnie Phoenix Contact firma dostosowała obudowę do specjalnych wymagań.