Pełna swoboda koncepcji: projektuj swoje urządzenia dokładnie według własnych potrzeb.
Obudowy z profili pasmowych serii UM-BASIC łączą w sobie wysoką elastyczność i krótkie czasy montażu z dużą swobodą wyboru rodzaju przyłącza. Niska konstrukcja umożliwia tworzenie płaskich modułów elektroniki i ich montaż na znormalizowanych szynach nośnych albo bezpośrednio na ścianie.
Nie marnuj nawet milimetra na szynie DIN. Profile pasmowe docina się na indywidualną długość od 30 do 1000 mm.
Do głównych cech obudów z profili pasmowych należy szybki montaż oraz elastyczność położenia i długości płytki drukowanej. Projektuj urządzenia zgodnie ze swoimi wymaganiami, wybierając dowolny sposób przyłączenia płytek drukowanych. Koncepcja otwartej konstrukcji jest optymalna do płytek drukowanych z dużymi elementami. Elektronika jest zabezpieczona opcjonalną pokrywą. Do największych zalet tego rozwiązania należy precyzyjna długość obudowy, łatwa integracja dużej elektroniki dzięki otwartej konstrukcji oraz prosty zatrzaskowy montaż urządzeń bez użycia narzędzi. Ponadto gwarantuje ono elastyczność koncepcji dzięki możliwości dowolnej lokalizacji pokrywy.
"$pageName" na