System drukowania termotransferowego

System drukowania termotransferowego

Intuicyjny, kompaktowy, efektywny

Drukowanie bez trudu: drukarka termotransferowa jest niezwykle szybka w instalacji i łatwa w obsłudze.

Powrót do Systemy drukowania

Kategoria

Szukaj w System drukowania termotransferowego

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Za pomocą drukarki termotransferowej możliwy jest łatwy i szybki nadruk na oznacznikach. Przy czym THERMOMARK CARD 2.0 przetwarza materiały w formacie karty lub maty. THERMOMARK ROLL 2.0 tworzy oznakowania w rolkach i na metry. Do przetwarzania większych zleceń idealnie nadaje się THERMOMARK ROLLMASTER jako drukarka przemysłowa do rolek materiału w dużych formatach.

W połączeniu z dużym wyborem materiału uzyskuje się kompletny system drukowania optymalnie dostosowany do wszystkich aplikacji.

Korzyści

  • Niezawodność dzięki sprawdzonej metodzie druku oraz wysoka dyspozycyjność
  • Łatwość serwisowania dzięki bezobsługowej eksploatacji
  • Wysoka jakość dzięki wyraźnej czcionce, możliwość nadruku kodu kreskowego i czcionki o wysokości od 1,6 mm
  • Kompaktowe i wytrzymałe urządzenia

Przenośna drukarka termotransferowa THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME to jedyne w swoim rodzaju połączenie sprawdzonej i niezawodnej technologii drukowania, kompleksowego zintegrowanego oprogramowania oraz wytrzymałego niezależnego zasilania. THERMOMARK PRIME to mobilne centrum drukowania oznaczników. Ekran dotykowy, obudowane taśmy barwiące oraz wymienna bateria ułatwiają obsługę drukarki bezpośrednio w miejscu montażu.

  • Łatwe wprowadzanie danych dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu do tworzenia oznaczników
  • Do siedmiu godzin pracy dzięki mocnej baterii
  • Prosta wymiana materiału i taśmy barwiącej w czasie poniżej dziesięciu sekund
  • Szeroki wybór materiałów obejmujący ponad 600 rodzajów oznaczników do różnych aplikacji
  • Automatyczne wykrywanie taśmy barwiącej, magazynku i materiału zapobiega błędnym nadrukom

THERMOMARK CARD 2.0 do oznaczników w formacie kart

THERMOMARK CARD 2.0 firmy Phoenix Contact tworzy nadruki na oznacznikach w formacie kart do złączek szynowych, przewodów, kabli i urządzeń  

THERMOMARK CARD 2.0 wykonuje nadruki na etykietach z tworzywa sztucznego

THERMOMARK CARD 2.0 to efektywne rozwiązanie do wykonywania nadruku na etykietach z tworzywa sztucznego w formacie karty lub maty. Obsługa i instalacja tej kompaktowej drukarki jest niezwykle prosta. Oprogramowanie do projektowania i oznaczników PROJECT complete lub aplikacja MARKING system steruje bezpośrednio drukarką THERMOMARK CARD 2.0, realizując zlecenia nadruku. Sprawdzona technologia druku termotransferowego zapewnia wysoką efektywność i niemalże bezobsługową eksploatację.

  • Wysokiej klasy oznaczniki wysokiej prędkości
  • Prosta obsługa
  • Łatwa integracja w istniejących strukturach IT
  • Intuicyjne sterowanie za pomocą oprogramowania do projektowania i oznaczników PROJECT complete lub aplikacją MARKING system firmy Phoenix Contact
  • Bezobsługowa eksploatacja

THERMOMARK ROLL 2.0 do materiałów w rolkach i na metry

THERMOMARK ROLL 2.0 firmy Phoenix Contact wykonuje nadruki na materiałach w rolkach i na metry do oznaczników złączek szynowych, przewodów, kabli i urządzeń.  

THERMOMARK ROLL 2.0 – nadruk na materiałach w rolkach i na metry

THERMOMARK ROLL 2.0 wykonuje nadruk na etykietach i koszulkach termokurczliwych na rolce i na metry do oznaczania złączek szynowych, przewodów, kabli i urządzeń.

  • Wysokiej klasy oznaczniki wysokiej prędkości
  • Bezobsługowa eksploatacja przy niezawodnej termotransferowej technologii druku
  • Intuicyjne sterowanie za pomocą oprogramowania do projektowania i oznaczników PROJECT complete lub aplikacji MARKING system firmy Phoenix Contact
  • Do wszystkich etykiet i koszulek termokurczliwych
  • Prosta koncepcja obsługi z łatwym wprowadzaniem danych na ekranie dotykowym
  • Złącza USB i Ethernet

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Największe atuty THERMOMARK CARD

Poznaj THERMOMARK CARD!


Największe atuty THERMOMARK ROLL

Poznaj THERMOMARK ROLL!


Największe atuty THERMOMARK ROLLMASTER

Poznaj THERMOMARK ROLLMASTER!

Drukowanie oznaczników - usługa firmy Phoenix Contact

Oferujemy indywidualny nadruk na oznacznikach, według wymagań klienta.

Drukowanie oznaczników na życzenie
Dowiedz się więcej