Złączki szynowe dla systemów ochrony i sterowania

Złączki szynowe dla systemów ochrony i sterowania

Innowacyjne i precyzyjne

CLIPLINE complete to system modułowy spełniający specjalne wymagania systemów ochrony i sterowania.

Powrót do Złączki szynowe

Kategoria

  • Łączniki krosowe i rozdzielacze potencjałów
    Łączniki krosowe i rozdzielacze potencjałów

    Bezpieczne krosowanie sygnałów za pomocą innowacyjnego systemu oznaczeń kolorystycznych przy oszczędności miejsca sięgającej 20%.

  • Panele krosowe
    Panele krosowe

    Efektywne krosowanie sygnałów za pomocą innowacyjnego systemu oznaczeń kolorystycznych o nawet 20% większej gęstości upakowania.

Szukaj w Złączki szynowe dla systemów ochrony i sterowania

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Od popularnych złączek rozłączalnych przekładników pomiarowych po system pomiarowo-kontrolny FAME – firma Phoenix Contact oferuje optymalne rozwiązanie do każdej aplikacji. Dzięki możliwości indywidualnego doboru jednolitych akcesoriów systemowych oraz swobodzie wyboru techniki połączeniowej CLIPLINE complete stanowi niezwykle funkcjonalny system modułowy dla systemów ochrony i sterowania.

Korzyści

  • Elastyczność zastosowania dzięki szerokiej ofercie produktów do wytwarzania i dystrybucji energii
  • Przejrzystość i bezpieczeństwo dzięki jednoznacznej widoczności stanu przełączenia i dużym powierzchniom na opis
  • Kompatybilność z systemem CLIPLINE complete

System modułowy – optymalne rozwiązanie do wszystkich wymogów

Od popularnych złączek rozłączalnych przekładników pomiarowych po system pomiarowo-kontrolny FAME – firma Phoenix Contact oferuje optymalne rozwiązanie do każdej aplikacji. 

CLIPLINE complete to system modułowy dla energetyki:

  • Indywidualne i ujednolicone akcesoria systemowe CLIPLINE complete
  • Swoboda wyboru techniki przyłączeniowej i sposobu montażu
  • Łatwe tworzenie za pomocą oprogramowanie do projektowania i drukowania PROJECT complete

Porównanie systemów pomiarowo-kontrolnych i złączek rozłączalnych przekładników pomiarowych

System modułowyFunkcja
System modułowy – optymalne rozwiązanie do wszystkich wymogów

FAME RACK

System pomiarowo-kontrolny składa się z następujących elementów:

  • Listwa wtyków pomiarowych
  • Wtyk pomiarowy

Pomiar z automatycznym wyprzedzającym zwarciem. Jako programowana wymuszona sekwencja łączeniowa połączona w jednym bloku. Automatyczną funkcję zwarcia przekładnika zapewniają mostki w gnieździe pomiarowym.

Technika przyłączeniowa: przyłącze śrubowe do końcówek oczkowych i widełkowych

FAME 3 SL

System pomiarowo-kontrolny składa się z następujących elementów:

  • Listwa wtyków pomiarowych
  • Wtyk pomiarowy
  • Wtyk serwisowy

Kompaktowy pomiar z automatycznym wyprzedzającym zwarciem. Jako równoległa sekwencja łączeniowa połączona w poszczególnych blokach. Automatyczną funkcję zwarcia przekładnika zapewniają mostki w gnieździe pomiarowym.

Technika przyłączeniowa: przyłącze śrubowe do końcówek oczkowych i widełkowych

FAME 3

System pomiarowo-kontrolny składa się z następujących elementów:

  • Listwa wtyków pomiarowych
  • Wtyk pomiarowy
  • Wtyk serwisowy

Pomiar z automatycznym wyprzedzającym zwarciem. Jako równoległa sekwencja łączeniowa połączona w poszczególnych blokach. Automatyczną funkcję zwarcia przekładnika zapewniają mostki w gnieździe pomiarowym.

Technika przyłączeniowa: przyłącze śrubowe do końcówek oczkowych i widełkowych

 

 

System modułowyFunkcja
System modułowy – optymalne rozwiązanie do wszystkich wymogów

FAME 2

System pomiarowo-kontrolny składa się z następujących elementów:

  • Listwa wtyków pomiarowych
  • Wtyk pomiarowy

Pomiar z automatycznym wyprzedzającym zwarciem. Jako programowana wymuszona sekwencja łączeniowa połączona w jednym bloku. Automatyczną funkcję zwarcia przekładnika zapewniają mostki we wtyku pomiarowym.

Technika przyłączeniowa: połączenie Push-in i przyłącze śrubowe

FAME 1

System pomiarowo-kontrolny składa się z następujących elementów:

  • Listwa wtyków pomiarowych
  • Wtyk pomiarowy
  • Wtyk roboczy

Pomiar z automatycznym wyprzedzającym zwarciem. Jako równoległa sekwencja łączeniowa połączona w poszczególnych blokach. Automatyczną funkcję zwarcia przekładnika zapewniają mostki w gnieździe pomiarowym.

Technika przyłączeniowa: przyłącze śrubowe

ME – złączki rozłączalne przekładników pomiarowych

System składa się z następujących elementów:

  • Odpowiednie do aplikacji złączki szynowe ustawiane w rzędzie.

Zwarcie wykonuje się ręcznie za pomocą mostków przełączanych lub wtykowych. Pomiar jako szeregowa sekwencja łączeniowa na każdy przekładnik.

Technika przyłączeniowa: połączenie Push-in, przyłącze śrubowe, przyłącze z klatką sprężynową, przyłącze śrubowe na końcówki oczkowe i widełkowe, połączenia wtykowe

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410