Badania jakości Jakość produktów jest naszym najwyższym priorytetem. Nie ograniczamy się do kontroli jakości w gotowych produktach, lecz świadomie i odpowiedzialnie tworzymy ją na każdym etapie produkcji i logistyki. Aby zagwarantować możliwość używania naszych produktów we wszystkich istotnych branżach, poddajemy je licznym badaniom i testom. Oprócz standardowych prób zgodnych z normą IEC 60947-7-1/-2/-3, nasze produkty poddawane są również specjalnym badaniom jakościowym w ramach kwalifikacji do licznych dopuszczeń.
Badanie laboratoryjne
Podstawy Podstawy badań jakościowych
Podstawy badań jakościowych
Aby zapewnić jakość naszych produktów, w Phoenix Contact przykładamy najwyższą wagę do wysokiej jakości we wszystkich obszarach produkcji. Bardzo ważnym czynnikiem zapewnienia jakości są nasze laboratoria, w których przeprowadzane są badania produktów w czasie całego procesu produkcyjnego. Z tego powodu nasze laboratoria są nieustannie optymalizowane i posiadają liczne akredytacje, np. CE i UL.
Próba wyciągania przewodu (IEC 60947-7-1/-2) w złączce szynowej
Badania mechaniczne Badania właściwości mechanicznych złączki szynowej
Badania właściwości mechanicznych produktu
W ramach mechanicznych badań jakościowych testowane są głównie korpusy zaciskowe i obudowy izolacyjne. Testy koncentrują się na odporności produktów na różne czynniki, takie jak drgania, ruch przewodów, wyciąganie przewodów czy czynniki mechaniczne. Dzięki tym badaniom jakościowym jesteśmy w stanie zagwarantować bardzo wysokie standardy jakości w zakresie właściwości mechanicznych.
Przykłady badań mechanicznych:
- Zdolność przyłączeniowa
- Próba zginania
- Próba wyciągania przewodu
- Wytrzymałość mechaniczna
- Badanie odporności na szok termiczny
Badanie złączki szynowej prądem krótkotrwałym wytrzymywanym (IEC 60947-7-1/-2)
Badania elektryczne
Badania elektryczne
Badania jakościowe przepływu prądu w produktach
Elektryczne badania jakości odnoszą się do przepływu prądu w produktach. W tym celu imitowane są różne scenariusze, w których np. złączki szynowe są testowane pod kątem zwarć lub wytwarzania ciepła.
Aby zapewnić odpowiednią izolację elektryczną, złączki szynowe przechodzą badania odstępu izolacyjnego powierzchniowego i właściwości izolacji. Aby zagwarantować efektywność każdego produktu, są one również testowane pod kątem spadku napięcia. Przykładowe badania elektryczne:
- Badanie nagrzewania
- Test izolacji
- Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
- Badanie spadku napięcia
- Badanie napięciem udarowym
Badanie rozżarzonym drutem (IEC 60695-2-11) złączki szynowej
Badania materiałowe Badania właściwości materiałowych produktów
Badania właściwości materiałowych produktów
W zakresie badań materiałowych produkty są badane pod kątem zmian właściwości materiałów. Badania materiałów koncentrują się na dłuższych testach obciążeniowych w formie podwyższonych temperatur, prądów upływu pod wpływem wilgoci i zanieczyszczeń, jak również symulacji starzenia się materiałów.
Przykładowe badania materiałowe:
- Badanie starzenia
- Klasyfikacja palności
- Własności izolacji
- Badanie odporności na korozję
- Badanie płomieniem igłowym