Podstawy badań jakości złączek szynowych Masz pytania na temat podstaw badań jakości złączek szynowych? Żaden problem. Skontaktuj się z nami, a my chętnie Ci pomożemy!

Personel laboratorium podczas testów jakości złączek szynowych

Podstawy Podstawy badań jakościowych

Aby zapewnić jakość naszych produktów, w Phoenix Contact przykładamy szczególną wagę do wysokiej jakości we wszystkich obszarach produkcji. Bardzo ważnym czynnikiem zapewnienia jakości są nasze laboratoria, w których przeprowadzane są badania produktów w czasie całego procesu produkcyjnego. Z tego powodu nasze laboratoria są nieustannie optymalizowane i posiadają liczne akredytacje i certyfikacje.

Na tej stronie znajdziesz różne normy dotyczące podstaw. Aby ułatwić szybką orientację, poniżej podane są normy i akredytacje zawarte na tej stronie:

Akredytacja laboratorium CE

Laboratoria firmy Phoenix Contact posiadają akredytacje niezależnych organów akredytacyjnych do przeprowadzania badań środowiskowych i elektromechanicznych według różnych norm środowiskowych i produktowych. Pochodzące z tych laboratoriów raporty z badań są uznawane na całym świecie, np. przez klientów, jednostki certyfikujące i organy państwowe.

Norma / procedura wewnętrzna / wersje

Tytuł normy lub procedury wewnętrznej (ew. podać różnice lub modyfikacje metod opisanych w normie)

Obszar
Elektrotechnika DIN EN 60947-1(VDE 0660-100); EN 60947-1+A1+A2; IEC 60947-1+A1+A2 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 1: Postanowienia ogólne
Elektrotechnika DIN EN 60947-7-2 (VDE 0611-1); EN 60947-7-1; IEC 60947-7-1 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 7-1: Wyposażenie pomocnicze – Listwy zaciskowe do przewodów miedzianych
Elektrotechnika DIN EN 60947-7-2 (VDE 0611-3); EN 60947-7-2; IEC 60947-7-2 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 7-2: Wyposażenie pomocnicze – Listwy zaciskowe przewodu ochronnego do przewodów miedzianych
Elektrotechnika DIN EN 60947-7-2 (VDE 0611-3); EN 60947-7-2; IEC 60947-7-2 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 7-3: Wyposażenie pomocnicze – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące listew zaciskowych z bezpiecznikami

Akredytacja laboratorium UL (1059)

Laboratoria firmy Phoenix Contact są wpisane na listę UL LLC jako laboratoria producenckie. Dzięki temu posiadają akredytację do przeprowadzania badań uznanych przez UL w ramach udziału w programie Client Test Data. Wyniki badań wewnętrznych są wykorzystywane i uznawane w procesach certyfikacji.

Protokół CCA (CENELEC Certification Agreement)

Efektem badań przeprowadzonych na próbkach zgłoszonego produktu jest dokumentacja wyników badań. Na potrzeby wzajemnego uznawania badań przez różne organy i organizacje na poziomie europejskim dokumentacja musi być wykonana zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przez akredytowany instytut. Podstawę dla złączek szynowych stanowi norma IEC 60947-7-1/-2/-3. Komitet CENELEC uchwalił w dniu 11.9.1973 r. program CENELEC Certification Agreement (CCA), który został zmieniony ostatnio 29.03.1983 r. i obowiązuje do dzisiaj. W ramach tego programu wyniki badań są dokumentowane w znormalizowanym protokole (CCA), który może być wykorzystywany do uzyskania różnych dopuszczeń i krajowych oznaczeń zgodności. Phoenix Contact korzysta z protokołu CCA w ramach dopuszczeń produktów i certyfikacji.

IECEE (CB Scheme)

Producenci urządzeń elektrotechnicznych przeprowadzają liczne testy przed wprowadzeniem produktów na rynek. Badania te są wykonywane przez certyfikowane laboratoria i dokumentowane. Wiele dopuszczeń i aprobat jest opartych na różnych światowych normach i badaniach. CB Scheme (CB = Certified Body) to międzynarodowy program stworzony przez IECEE. Wszystkie laboratoria i organizacje certyfikujące biorące udział w programie zobowiązują się do wzajemnego uznawania wyników badań i testów. Oznacza to, że wszyscy producenci będący uczestnikami programu mogą uzyskiwać wiele certyfikatów i dopuszczeń krajowych dla swoich produktów w uproszczonej procedurze. Dokumentacja jest sporządzana w postaci raportu z testów (TRF) zgodnego z procedurą CB w oparciu o wymagane testy z oceną „pozytywny, negatywny” lub pojedyncze wartości. Laboratoria Phoenix Contact posiadają odpowiednie certyfikaty.

Cykl badań (IEC 60947-7-1/-2/-3)

Norma IEC 60947-7-1/-2/-3 opisuje badania złączek szynowych do przewodów miedzianych. Badania służą do zapewnienia właściwości mechanicznych (§8.3), elektrycznych (§8.4) i termicznych (§8.5). Wszystkie badania są wykonywane jako badania niezależne w nowych złączkach szynowych. Jedynie próba zginania i wyciągania są ze sobą bezpośrednio powiązane. Badanie starzenia przeprowadza się wyłącznie w punktach zaciskowych bez śrub. Norma dzieli się na następujące części:

  1. Złączki przelotowe
  2. Złączki przewodu ochronnego
  3. Złączki bezpiecznikowe

Złączki przewodu ochronnego przechodzą cykl trzech badań na prąd krótkotrwały wytrzymywany.

Temat

Kategoria

Rozdział
8.3.2 Właściwe zamocowanie złączki szynowej Badania mechaniczne
8.3.3.1 Wytrzymałość mechaniczna (oprzewodowanie) Badania mechaniczne
8.3.3.2 Próba zginania: test elastyczności Badania mechaniczne
8.3.3.3 Próba wyciągania przewodu Badania mechaniczne
8.3.3.4/5 Zdolność przyłączeniowa Badania mechaniczne
8.4.2.2 Odstępy izolacyjne powietrzne Badania elektryczne
8.4.2.3 Odstępy izolacyjne powierzchniowe Badania elektryczne
8.4.3 Badanie napięciem udarowym przemiennym i wytrzymywanym Badania elektryczne
8.4.4 Badanie spadku napięcia Badania elektryczne
8.4.5 Badanie nagrzewania Badania elektryczne
8.4.6 Prąd krótkotrwały wytrzymywany Badania elektryczne
8.4.7 Badanie starzenia Badania elektryczne
8.5 Badanie płomieniem igłowym Badania materiałowe

Cykl badań (UL 1059)

Norma UL 1059 rozróżnia złączki szynowe według zastosowania (Use-Group) i napięcia znamionowego.

• Part I – do 600 V
• Part II – od 601 V do 1500 V
• Part III – złączki sprężynowe
• Part IV – złączki szynowe IDC i Piercing
• Part V – złączki przewodu ochronnego

Badania złączek szynowych opisuje norma UL 486A-486B. Złączki sprężynowe oraz styki IDC lub Piercing muszą przejść pozytywnie rozszerzone badanie nagrzewania (30 dni) i bezpośrednio po nim badanie napięciem udarowym wytrzymywanym. Muszą przejść również rozszerzony cykliczny test nagrzewania prądem o wartości 150% prądu znamionowego (starzenie się). Kolejnym wymaganiem jest, aby złączka przewodu ochronnego zapewniała połączenie na szynie DIN bez korozji. Może być demontowana wyłącznie przy użyciu narzędzia. Obowiązkowe jest zielono-żółte oznakowanie. Ponadto obowiązują szczególne wartości spadku napięcia i prądu krótkotrwałego wytrzymywanego.

Temat

Rozdział
11 Badanie nagrzewania
12 Badanie napięciem udarowym wytrzymywanym
13 Test oprzewodowania ucho wygięte
14 Próba wyciągania końcówki kablowej
15 Wytrzymałość mechaniczna (ponownie oprzewodowanie)
16 Test odkształcenia termicznego tworzywa sztucznego
17 Zdolność przyłączeniowa

Cykl badań wg UL 486A-486B

Temat

Rozdział
7.1 Wymagania ogólne
7.2 Cykliczne nagrzewanie prądem
7.3 Statyczne nagrzewanie prądem
7.4 Próba wyciągania przewodu i zginania
7.5 Badanie napięciem udarowym przemiennym i wytrzymywanym
7.6 Próba wyciągania przewodu
7.7 Próba upadku (wysokość 914 mm)
7.8 Test izolacji w połączeniu z próbą upadku
7.9 Próba zginania ruchomych elementów złączek
7.10 Oprzewodowanie w niskich temperaturach (tylko Kanada)
7.11 Wchłanianie wody
7.12/7.13 Test korozji naprężeniowej

Type Test Report (IEC 60947-7-1/2)

Ostatnim etapem procesu tworzenia produktu w grupie Phoenix Contact są badania laboratoryjne i dopuszczenie produktu. Dopuszczenie następuje po pozytywnym wyniku badań wymaganych dla danego produktu. Badania są opisane w specyfikacji technicznej danego produktu i zapisane w planie badań. Badania są przeprowadzane w naszych akredytowanych laboratoriach. Np. złączki szynowe są badane zgodnie z dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE i normą IEC 60947-7-1/-2/-3. Badania UL są przeprowadzane na podstawie UL 1059 i NEC 508. Wyniki badań są dokumentowane w pełnym zakresie w Type Test Report. Sam raport zawiera szczegółowe informacje na temat laboratorium, sprzętu użytego do badań oraz wyników badań. Dlatego Type Test Report należy traktować z należytą ostrożnością, ponieważ zawarte tu informacje są poufne. Na podstawie Type Test Report można ubiegać się o bardziej szczegółowe dopuszczenia. Type Test Report jest traktowany jako wiążący prawnie dowód właściwości produktu. Phoenix Contact wykorzystuje Type Test Report do prawnego potwierdzenia właściwości i zatwierdzenia produktu.

Kompetencje w dziedzinie techniki przyłączeniowej – CLIPLINE quality
Broszura

Złączki szynowe firmy Phoenix Contact są poddawane różnym testom i badaniom wykraczającym ponad standardową normę dotyczącą złączek szynowych. Ze względu na odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne i zastosowanie wysokiej jakości materiałów złączki szynowe firmy Phoenix Contact wyraźnie przewyższają wymogi norm.

Pobierz teraz bezpłatnie!
Badanie jakości złączki szynowej w laboratorium