Obszary zastosowania systemu bloków FIX Dowiedz się więcej o możliwych zastosowaniach systemu bloków FIX. Dzięki kompaktowej konstrukcji gotowych do podłączenia bloków FIX, bloki rozdzielcze i bloki złączek można szybko i łatwo zintegrować z dużymi szafami sterowniczymi i małymi koncentratorami. Różne sposoby montażu umożliwiają również bezpośrednią instalację w różnych urządzeniach.
Korzyści
- Szybka instalacja dzięki gotowym do podłączenia blokom rozdzielczym i blokom złączek
- Duża oszczędność miejsca dzięki minimalnym rozmiarom i różnym kierunkom podłączania przewodów
- Elastyczne możliwości montażu dzięki różnym adapterom montażowym oraz specjalnym wersjom przyklejanym
- Intuicyjna i bezpieczna instalacja dzięki takiemu samemu kolorowi przewodu i punktu zaciskowego
- Standardowe akcesoria – bloki można rozbudowywać, testować i znakować przy użyciu akcesoriów CLIPLINE complete
System bloków FIX
System bloków FIX
System bloków FIX składa się z gotowych do podłączenia bloków rozdzielczych i złączek urządzeń, które są dostępne w różnych przekrojach, liczbach biegunów i kolorach. Bloki są gotowe do użycia i mogą być montowane na wiele sposobów dzięki różnym adapterom montażowym. Dzięki zintegrowanemu połączeniu na pióro i wpust bloki mogą być również dowolnie łączone w celu stworzenia niestandardowych rozwiązań. Bloki rozdzielcze i złączki urządzeń zapewniają elastyczne i kompaktowe oprzewodowanie w warunkach ograniczonej przestrzeni.
Bloki rozdzielcze FIX do instalacji KNX
System bloków FIX do instalacji KNX
KNX to specjalna magistrala obiektowa do automatyki budynkowej, która umożliwia automatyczne sterowanie różnymi funkcjami, takimi jak oświetlenie, alarm czy sterowanie warunkami klimatycznymi w budynkach. Aby oprzewodowanie tych systemów było szybkie i łatwe, system bloków FIX oferuje skonfigurowane wstępnie rozwiązania FIX-KNX. Aby ułatwić przypisanie kolorów żył w rozgałęźnikach instalacyjnych, bloki są oznaczone standardowymi kolorami KNX. Pozwala to na efektywne i oszczędzające miejsce podłączenie przewodów głównych i zapasowych, a także zasilania systemu magistrali KNX.
- Czerwony: Dodatnie napięcie magistrali (+)
- Czarny: Ujemne napięcie magistrali (-)
- Żółty: Przewód danych (A)
- Biały: Przewód danych (B)
Blok złączek FIX z podłączonymi przewodami
Bloki złączek
Bloki złączek FIX oferują szereg zalet w porównaniu do standardowymi kostek elektrycznych i złączek do puszek instalacyjnych.
- Zoptymalizowana obsługa: montaż bez narzędzi dzięki Push-in Technology
- Przejrzyste oprzewodowanie: szeroka gama kolorów i indywidualne opcje oznaczeń umożliwiają intuicyjne przyporządkowanie bloku i przewodu
- Lepsza jakość połączenia: przyłącze sprężynowe zapewnia bardziej niezawodne i trwałe połączenie elektryczne.
- Elastyczne zastosowanie: różne opcje montażu, np. na szynie DIN, przykręcany, przyklejany lub zatrzaskowy
Bloki złączek są nowocześniejszą i lepszą alternatywą do kostek elektrycznych.
System bloków FIX w instalacji budowlanej Bloki FIX nadają się do różnych zastosowań w instalacjach budowlanych.
System bloków FIX w trudnych warunkach otoczenia Bloki rozdzielcze FIX nadają się również do stosowania w warunkach otoczenia o dużym zanieczyszczeniu i zapyleniu.
System bloków FIX w sprzęcie medycznym System bloków FIX jest tak niezawodny i stabilny w długim okresie, że może być bez obaw wykorzystywany nawet w zastosowaniach medycznych.
Konfigurator bloków rozdzielczych FIX, funkcyjnych bloków rozdzielczych i bloków złączek
Konfigurator bloków rozdzielczych FIX i bloków złączek
Skorzystaj z naszego konfiguratora i stwórz indywidualne rozwiązanie. Za pomocą konfiguratora można łatwo i intuicyjnie tworzyć indywidualne rozwiązania z bloków rozdzielczych, funkcyjnych bloków rozdzielczych i bloków złączek w różnych kolorach.