Badania elektryczne Badania elektryczne koncentrują się głównie na przepływie prądu w złączkach szynowych. Symulowane są różne scenariusze, na przykład testowanie złączek pod kątem maksymalnych prądów zwarciowych i nagrzewania przy prądzie znamionowym. Dodatkowo złączki szynowe przechodzą badanie spadku napięcia w celu zapewnienia efektywności oraz badania właściwości izolacji elektrycznej, wyładowania zupełnego i odstępów izolacyjnych powierzchniowych.

Prąd krótkotrwały wytrzymywany w złączce z zaciskiem śrubowym
Konfiguracja badania do określenia obciążalności prądowej

Konfiguracja badania do określenia obciążalności prądowej na przykładzie wtyku COMBI PP-H-2,5/5

Obniżenie parametrów znamionowych złącza (DIN EN 60512-5-2)

Charakterystyka obciążalności prądowej elementu przedstawia obciążalność w zależności od temperatury otoczenia i sąsiednich styków. Ma na nią wpływ materiał styków i obudów izolacyjnych. W celu ustalenia obciążalności prądowej wtykanych złączek szynowych wybrano różne układy złączek o różnej liczbie biegunów połączonych szeregowo przewodami o jednakowym przekroju. W celu praktycznego określenia charakterystyki obciążalności prądowej wtykowych złączek szynowych wyznacza się zgodnie z normą PN-EN 60512-5-1. Przy obciążeniu prądem o różnym natężeniu i ustawieniu równowagi temperatury mierzono maksymalny przyrost temperatury na badanych próbkach. Uwzględniając górną graniczną temperaturę izolacji (tu przyjmowano zawsze 100°C), na podstawie tych wartości można określić charakterystykę obciążalności prądowej, czyli „krzywą bazową”, która jest uzależniona od temperatury otoczenia. Zgodnie z normą PN-EN 60512-5-2 tworzy się skorygowaną charakterystykę obciążalności prądowej, tzw. krzywą zmniejszenia obciążalności. Zgodnie z tą normą dopuszczalny prąd obciążenia wynosi 0,8 wartości prądu bazowego. Współczynnik redukcyjny „uwzględnia rozrzut produkcyjny parametrów systemu stykowego poszczególnych egzemplarzy złączy, jak również niedokładności w pomiarach temperatury i układzie pomiarowym”. Dla wtykowych złączek szynowych Phoenix Contact podawane są charakterystyki obciążalności prądowej o układzie 2-, 5-, 10- i 15-pinowym.

Badanie nagrzewania w złączce szynowej

Badanie nagrzewania

Badanie nagrzewania (IEC 60947-7-1/2 i UL 1059)

Złączki szynowe powinny się jak najmniej nagrzewać pod wpływem prądu. Aby warunek ten był spełniony, rezystancja styku powinna być jak najmniejsza. Badanie to dokumentuje przyrost temperatury złączki obciążonej prądem probierczym w temperaturze pokojowej.

IEC 60947-7-1/-2
Na jednej szynie montuje się poziomo pięć złączek szynowych, a następnie łączy się je szeregowo 1- lub 2-metrowymi pętlami przewodów o przekroju znamionowym. Złączki szynowe obciąża się następnie prądem o natężeniu równym obciążalności prądowej danego przekroju znamionowego. Dokumentowany jest przyrost temperatury środkowej złączki. Przy wyjściowej temperaturze pokojowej ok. +20°C maksymalny dopuszczalny wzrost temperatury w złączce wynosi 45 K (kelwin). Na koniec przeprowadza się na złączce badanie spadku napięcia.

UL 1059
Przebieg odpowiada co do zasady badaniu IEC, jedyną różnicę stanowią długości przewodów. W badaniu wg UL 1059 obok siebie montuje się poziomo trzy złączki szynowe. Pomiar przeprowadza się przy temperaturze otoczenia 25°C, przy czym maksymalny dopuszczalny wzrost temperatury (mierzonej jak najbliżej punktu zaciskowego) wynosi 30 K. Ponieważ zaciski w złączkach szynowych Phoenix Contact są wykonane z najwyższej jakości materiałów, we wszystkich technikach przyłączeniowych obserwuje się niższy wzrost temperatury niż wymagają tego podane normy. Wysokiej jakości miedź i niezawodne niezawodne połączenia styków gwarantują niską rezystancję styków w złączkach szynowych.

Test izolacji napięciem przemiennym wytrzymywanym (IEC 60947-7-1/2 i UL 1059)

To badanie elektryczne przeprowadza się w celu potwierdzenia wystarczających odstępów izolacyjnych powierzchniowych. Testowanie, czy odstępy między potencjałami dwóch sąsiednich złączek szynowych lub między złączką szynową a szyną montażową są wystarczające, polega na przyłożeniu odpowiedniego napięcia probierczego. Definicja: Napięcie znamionowe izolacji (Ui) Jest to wartość skuteczna lub stała napięcia, jakie może trwale występować w określonych warunkach eksploatacji. Izolacja musi wytrzymać napięcie probiercze przez ponad 60 s. Podstawę przypisania stanowią wartości z tabeli.

IEC 60947-7-1/-2
W trakcie badania nie może dojść do przeskoków iskier ani wyładowań zupełnych. Natężenie prądów pełzających musi utrzymywać się poniżej 100 mA.

UL 1059
Napięcie probiercze = 1000 V + dwukrotność napięcia znamionowego izolacji Ui. Wszystkie złączki szynowe Phoenix Contact o napięciu znamionowym izolacji 800 V wytrzymują podczas testu izolacji napięcie 2000 V.

Wartości testu izolacji

Poniższa tabela przedstawia wartości testu izolacji. Tutaj napięcie probiercze jest przypisane do napięcia znamionowego izolacji.

Napięcie probiercze (skuteczne) [V]

Napięcie znamionowe izolacji Ui [V]
Ui <= 60 1000
60 < Ui <= 300 1500
300 < Ui <= 690 1890
690 < Ui <= 800 2000
800 < Ui <= 1000 2200
1000 < Ui <= 1500
Badanie złączki szynowej Push-in prądem krótkotrwałym wytrzymywanym

Wysoka niezawodność połączenia także przy skrajnym przeciążeniu

Prąd krótkotrwały wytrzymywany (IEC 60947-7-1/-2)

W praktyce złączki szynowe muszą wykazywać się także odpornością na prądy zwarciowe, aż odpowiednie wyposażenie ochronne odetnie dopływ prądu. Może to trwać kilka dziesiątych sekundy i występować przy kilkukrotnie wyższym prądzie znamionowym. W celu przeprowadzenia badania na wsporniku mocującym montuje się złączkę szynową i podłącza przewodem o przekroju znamionowym. Następnie złączki szynowe przewodu ochronnego obciąża się trzykrotnie przez 1 s prądem o gęstości 120 A/mm², o natężeniu odpowiednim dla przekroju znamionowego. Wymagania są spełnione, jeżeli po badaniu nie występują uszkodzenia poszczególnych elementów i zapewniona jest możliwość dalszego użytkowania. Przed i po badaniu złączka szynowa jest poddawana badaniu spadku napięcia. Spadek napięcia przed i po badaniu nie powinien przekroczyć 3,2 mV na złączce szynowej lub 1,5-krotności wartości zmierzonej przed badaniem. Złączki wysokoprądowe 240 mm² firmy Phoenix Contact muszą bez pogorszenia jakości wytrzymać przepływ prądu 28 800 A trwający jedną sekundę.

Odstęp izolacyjny powierzchniowy na podstawie rysunku

Odstęp izolacyjny powierzchniowy

Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe (IEC 60664-1)

Pomiary odstępów izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych mają na celu zweryfikowanie właściwości izolacji z uwzględnieniem następujących czynników:

  • Konstrukcja
  • Spodziewane zabrudzenie
  • Spodziewane warunki otoczenia

Kontrolę przeprowadza się między dwoma sąsiednimi złączkami szynowymi oraz między przewodzącymi elementami metalowymi a wspornikiem mocującym z uwzględnieniem najkrótszych odstępów. Izolacja powietrza to odstęp izolacyjny powietrzny, a odległość wzdłuż powierzchni to odstęp izolacyjny powierzchniowy. Minimalne odstępy określone są w normach IEC 60947-1.

Odstęp izolacyjny powietrzny to:
Najmniejszy odstęp między dwoma potencjałami elektrycznymi w powietrzu. Minimalny odstęp izolacyjny powietrzny ustala się przy znamionowym napięciu udarowym, biorąc pod uwagę kategorię przepięciową złączki szynowej oraz spodziewany stopień zanieczyszczenia. Znamionowe napięcie udarowe wynika z napięcia przewodu neutralnego w odniesieniu do kategorii przepięciowej. O ile brak jest innych ustaleń, dla złączek szynowych przyjmuje się kategorię przepięciową III. Urządzeniami tej kategorii są urządzenia używane w instalacjach stałych oraz takie, wobec których stawia się szczególne wymagania pod względem niezawodności i dyspozycyjności. Odstęp izolacyjny powietrzny jest opisany w tabeli 2 (fragment) w normie IEC 60664-1. Kolejnym wymogiem jest ogólnie niejednorodne pole do aplikacji oraz stopień zanieczyszczenia 3 (występuje zanieczyszczenie przewodzące wzgl. patrz tabela 2 w normie IEC 60664-1: zanieczyszczenie nieprzewodzące, które staje się przewodzące z powodu spodziewanej kondensacji).

Odstęp izolacyjny powierzchniowy to:
Najmniejszy odstęp między dwoma potencjałami wzdłuż powierzchni izolacji. Dla określenia minimalnego odstępu izolacyjnego decydująca jest wartość skuteczna systemu napięcia stałego lub zmiennego (faza-faza, faza-uziemienie, faza-przewód neutralny), patrz tabela 3a i 3b normy IEC 60664-1. Tabela 4 w normie IEC 60664-1 przedstawia zależność między wartością skuteczną napięcia, stopniem zanieczyszczenia (3) i grupą materiałów izolacyjnych (I.) obudowy złączki szynowej.

Kategorie przepięciowe

Kategorie przepięciowe przypisane do napięcia między przewodem neutralnym a fazowym

Kategoria przepięciowa I

Kategoria przepięciowa II

Kategoria przepięciowa III

Kategoria przepięciowa IV

Napięcie między przewodem neutralnym a fazowym [V]
300 1500 V 2500 V 4000 V 6000 V
600 2500 V 4000 V 6000 V 8000 V
1000 4000 V 6000 V 8000 V 12000 V

Stopień zanieczyszczenia wg warunku A: pole niejednorodne

W tabeli stopień zanieczyszczenia jest przypisany do wymaganego napięcia udarowego wytrzymywanego. Obowiązuje stopień zanieczyszczenia wg warunku A: pole niejednorodne.

Stopień zanieczyszczenia 1

Stopień zanieczyszczenia 2

Stopień zanieczyszczenia 3

Wymagane napięcie udarowe wytrzymywane
4000 V 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm
5000 V 4,0 mm 4,0 mm 4,0 mm
6000 V 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm
8000 V 8,0 mm 8,0 mm 8,0 mm

Grupy materiałów izolacyjnych stopnia zanieczyszczenia 3

W tabeli grupy materiałów izolacyjnych stopnia zabrudzenia 3 są przypisane do wartości skutecznej napięcia.

Grupa materiałów izolacyjnych I

Grupa materiałów izolacyjnych II

Grupa materiałów izolacyjnych III

Wartość skuteczna napięcia
500 V 6,3 mm 7,1 mm 8,0 mm
630 V 8,0 mm 9,0 mm 10,0 mm
800 V 10,0 mm 11,0 mm 12,5 mm
1000 V 12,5 mm 14,0 mm 16,0 mm

Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe (UL 1059)

W normie UL 1059 przyjęto inne podejście do określania odstępów izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych. O ile definicje odstępów izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych są identyczne pod względem fizycznym, obowiązują tu odrębne tabele odległości oraz podział wg Use group i zakresów napięcia. Use group C to w tym przypadku ustawienie domyślne.

Odstępy izolacyjne powietrzne (UL 1059)

Odstępy izolacyjne powietrzne między niezaizolowanymi potencjałami w calach i milimetrach.

Aplikacja

Napięcie znamionowe

Odstęp izolacyjny powietrzny (cal)

Odstęp izolacyjny powietrzny (mm)

USE GROUP
A Elementy obsługi, konsole, sprzęt serwisowy itp. 51 V … 150 V 1/2 12,7
A 151 V … 300 V 3/4 19,1
A 301 V … 600 V 1 25,4
B Zwyczajne urządzenia, w tym urządzenia biurowe, urządzenia do elektronicznego przetwarzania danych itp. 51 V … 150 V 1/16 1,6
B 151 V … 300 V 3/32 2,4
B 301 V … 600 V 3/8 9,5
C Zastosowania przemysłowe, bez ograniczeń 51 V … 150 V 1/8 3,2
C 151 V … 300 V 1/4 6.4
C 301 V … 600 V 3/8 9,5
D Zastosowania przemysłowe, wyposażenie o ograniczonej mocy (limited rating) 151 V … 300 V (10A) 1/16 1,6
D 301 V … 600 V (5A) 3/16 4,8
E Złączki szynowe o napięciu znamionowym 601 V – 1500 V 601 V … 1000 V 0,55 14,0
E 1001 V … 1500 V 0,70 17,8
F Urządzenia przemysłowe z alternatywnym podejściem do odstępów 51 V … 1500 V Zgodnie z oceną Zgodnie z oceną
G Oświetlenie LED 51 V … 300 V 1/16 1,6
G 301 V … 600 V 1/16 - 3/16 1,6 – 4,8

Powierzchniowe odcinki zwarciowe (UL 1059)

Odstępy izolacyjne powierzchniowe między niezaizolowanymi potencjałami w calach i milimetrach.

Aplikacja

Napięcie znamionowe

Odstępy izolacyjne powierzchniowe (cal)

Odstępy izolacyjne powierzchniowe (mm)

USE GROUP
A Elementy obsługi, konsole, sprzęt serwisowy itp. 51 V … 150 V 3/4 19,1
A 151 V … 300 V 1-1/4 31,8
A 301 V … 600 V 2 50,8
B Zwyczajne urządzenia, w tym urządzenia biurowe, urządzenia do elektronicznego przetwarzania danych itp. 151 V … 300 V 1/16 1,6
B 51 V … 150 V 3/32 2,4
B 301 V … 600 V 1/2 12,7
C Zastosowania przemysłowe, bez ograniczeń 51 V … 150 V 1/4 6,4
C 151 V … 300 V 3/8 9,5
C 301 V … 600 V 1/2 12,7
D Zastosowania przemysłowe, wyposażenie o ograniczonej mocy (limited rating) 151 151 V … 300 V 1/8 3,2
D 301 V … 600 V 3/8 9,5
E Złączki szynowe o napięciu znamionowym 601 V – 1500 V 601 V ... 1000 V 0,85 21,6
E 1001 V ... 1500 V 1,20 30,5
F Urządzenia przemysłowe używające alternatywnego podejścia do odstępów 51 V ... 1500 V Zgodnie z oceną Zgodnie z oceną
G Oświetlenie LED 51 V … 300 V 1/8 3,2
G 301 V … 600 V 1/8 - 3/8 3,2 - 9,5
Laboratorium dużych napięć do ratingu SCCR

Laboratorium dużych napięć

SCCR Rating (NEC i UL 508 A)

W kodeksie NEC (National Electrical Code) od kwietnia 2006 r. wymaga się podawania odporności na zwarcia sterowników przemysłowych. Wartość SCCR (Short Circuit Current Rating) można obliczyć na podstawie normy UL 508A. Wynik musi być podawany w USA na tabliczce znamionowej każdej rozdzielnicy przemysłowej dla wszystkich obwodów głównych oraz dla obwodu sterowniczego. W normie UL 508A (tabela SB 4.1) są podane standardowe współczynniki dla komponentów nieobjętych specyfikacją. Dla złączek szynowych przyjmuje się tutaj standardowo wartość 10 kA. Wartość SCCR określa prąd znamionowy zwarciowy systemu lub komponentu przy określonym napięciu znamionowym. Jest to maksymalny dopuszczalny symetryczny prąd upływu, który nie prowadzi do znacznych uszkodzeń, ewentualnie może mieć negatywny wpływ na użytkowanie lub prowadzi do niebezpiecznej obsługi. W przypadku kompletnego systemu wartość SCCR jest oparta na najsłabszym zainstalowanym komponencie w odpowiednim obwodzie dystrybucyjnym lub zasilającym. Złączki szynowe systemu CLIPLINE complete mają współczynnik 100 kA SCCR w UL File XCFR2_ E60425. Dzięki nim można wykonać wydajne systemy o wyższych wartościach SCCR.

Do obwodów, w których nie można zamontować komponentów o wyższych wartościach, można poprzez montaż odpowiedniej złączki bezpiecznikowej o wysokim prądzie poprawić parametry całego obwodu. Złączki bezpiecznikowe UK 10,3-CC HESI N umożliwiają ocenę SCCR dla dalszych obwodów na 200 kA.

Konfiguracja badania: badanie spadku napięcia

Konfiguracja badania: badanie spadku napięcia

Badanie spadku napięcia (IEC 61984)

W każdym punkcie zaciskowym złączki szynowej podłącza się jeden lub kilka przewodów w zależności od techniki przyłączeniowej. Przewodzenie prądu zależy w dużym stopniu od rezystancji między przewodem a szyną przewodzącą. W przypadku zestyków wysokiej jakości połączenie jest gazoszczelne. Daje to gwarancję trwałości i niezawodności połączenia. Opisywane badanie elektryczne ma na celu określenie spadku napięcia złączki szynowej (dwa punkty zaciskowe). Na tej podstawie można wyciągać wnioski na temat rezystancji i jakości styku. Do złączki szynowej podłącza się przewody o przekroju znamionowym. W celu dokonania pomiaru złączki obciąża się prądem stałym o natężeniu równym 0,1 obciążalności prądowej danego przekroju znamionowego. Spadek napięcia mierzy się w odległości ≤ 10 mm od środka punktu zaciskowego (patrz rysunek). W temperaturze otoczenia ok. +20°C spadek napięcia przed i po próbie nie powinien przekroczyć 3,2 mV lub 1,5-krotności wartości zmierzonej na początku próby. Złączki szynowe Phoenix Contact spełniają wymogi minimalne nawet z 60% nawiązką.

Badanie spadku napięcia

Wartości badań spadku napięcia

Obciążalność prądowa [A]

Przekrój znamionowy AWG

Obciążalność prądowa [A]

Przekrój znamionowy [mm²]
0,2 4 24 4
0,5 6 20 8
0,75 9 18 10
1 13,5 - -
1,5 17,5 16 16
2,5 24 14 22
4 32 12 29
6 41 10 38
10 57 8 50
16 76 6 67
35 125 2 121
50 150 0 162
95 232 0000 217
150 309 00000 309
240 415 500 MCM 415

Liczba cykli podłączania-odłączania (IEC 61984)

Norma IEC 61984 opisuje kompletny przebieg nadania dla złączek w zakresie mocy 50 V – 1000 V o obciążalności prądowej do 500 A. W tym celu są klasyfikowane i określane w zależności od zastosowania konstrukcyjne właściwości ochronne (np. stopień IP) oraz właściwości mechaniczne i elektryczne. Badania przeprowadzane są w grupach A – E (patrz tabela). Ważnym punktem z grupy badań A jest określenie cykli wtykania z badania trwałości. Preferowane cykle dla złączy bez zdolności łączeniowej (COC), jak również ze zdolnością łączeniową (CBC) to 10, 50, 100, 500, 1000, 5000. W badaniu ze zdolnością łączeniową wykonuje się trzy do czterech cykli na minutę. Prędkość jest ustawiona na 0,8 ± 0,1 m/s. Po wykonaniu badania należy sprawdzić, czy nie wystąpiły żadne uszkodzenia uniemożliwiające dalsze użytkowanie. Obejmuje to kontrolę optyczną powłoki antykorozyjnej oraz test spadku napięcia. Złączki szynowe i wtyki serii CLIPLINE complete COMBI posiadają kwalifikację do 100 cykli wtykania.

Grupa badań B

Grupa badań C

Grupa badań D

Grupa badań E

Grupa badań A
Badania mechaniczne Badania trwałości Badania termiczne Badania klimatyczne Badania stopnia ochrony
Wykres zmian impulsu napięcia udarowego w czasie podczas badania napięciem udarowym

Zmiany impulsu napięcia udarowego w czasie

Badanie napięciem udarowym (IEC 60947-7-1/2)

Badanie napięciem udarowym wskazuje bezpieczne odstępy izolacyjne powietrzne między dwoma sąsiadującymi potencjałami. W tym celu pięciokrotnie przeprowadza się badanie z przepięciem (w każdej polaryzacji) zależnym od napięcia znamionowego izolacji. Odstęp między nimi wynosi min. 1 s. Badanie odnosi się do odstępu między sąsiednimi złączkami szynowymi lub między złączką a szyną. W trakcie badania nie mogą wystąpić niezamierzone przeskoki iskry. Znamionowe napięcia udarowe dla złączek szynowych Phoenix Contact wynoszą od 6 do 8 kV wg normy IEC 60664. Wysokość zależy od napięcia znamionowego. Sprawdza to bezpieczeństwo eksploatacji złączek szynowych przy napięciach roboczych podanych w dokumentacji. Kategoria III kategorii przepięciowej 4 to ustawienie domyślne.

Tabela napięcia udarowego

Kategoria III kategorii przepięciowej 4 to ustawienie domyślne.

Napięcie znamionowe systemu zasilającego (sieć) wg IEC 60038 – jednofazowy [V]

Napięcie między fazą i przewodem neutralnym na podstawie znamionowego napięcia przemiennego lub stałego do poziomu [V]

Znamionowe napięcie udarowe [V]

Napięcie znamionowe systemu zasilającego (sieć) wg IEC 60038 – trójfazowy
- 120-240 50 800
- 120-240 100 1500
- 120-240 150 2500
230/400 | 277/480 120-240 300 4000
400/690 120-240 600 6000
1000 120-240 1000 8000
Kompetencje w dziedzinie techniki przyłączeniowej – CLIPLINE quality
Broszura

Złączki szynowe firmy Phoenix Contact są poddawane różnym testom i badaniom wykraczającym ponad standardową normę dotyczącą złączek szynowych. Ze względu na odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne i zastosowanie wysokiej jakości materiałów złączki szynowe firmy Phoenix Contact wyraźnie przewyższają wymogi norm.

Pobierz teraz bezpłatnie!
Badanie jakości w laboratorium z produktem i monitorowaniem wyników