Złączki szynowe do urządzeń technologicznych

Złączki szynowe do urządzeń technologicznych

Innowacyjne i precyzyjne

Innowacyjne złączki szynowe spełniają specjalne wymagania urządzeń technologicznych.

Powrót do Złączki szynowe

Kategoria

  • Łączniki krosowe i rozdzielacze potencjałów
    Łączniki krosowe i rozdzielacze potencjałów

    Bezpieczne krosowanie sygnałów za pomocą innowacyjnego systemu oznaczeń kolorystycznych przy oszczędności miejsca sięgającej 20%.

  • Panele krosowe
    Panele krosowe

    Efektywne krosowanie sygnałów za pomocą innowacyjnego systemu oznaczeń kolorystycznych o nawet 20% większej gęstości upakowania.

Szukaj w Złączki szynowe do urządzeń technologicznych

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

W urządzeniach technologicznych jakość połączeń elektrycznych jest ważnym czynnikiem wpływającym na niezawodność całego systemu. Phoenix Contact oferuje szeroki wybór złączek szynowych dopuszczonych do użycia w obszarze Ex. Do krosowania i rozdzielania sygnałów są dostępne innowacyjne i kompaktowe łączniki krosowe i złączki rozdzielcze potencjałów.

Korzyści

  • Szeroki wybór standardowych złączek szynowych z dopuszczeniem Ex
  • Kompaktowe złączki funkcyjne i bezpiecznikowe do oprzewodowania sygnałowego
  • Zajmujące niewiele miejsca oprzewodowanie sygnałowe z innowacyjnymi łącznikami i panelami krosowymi
  • Złączki szynowe do urządzeń technologicznych są częścią systemu COMPLETE line

Złączki szynowe do zastosowań w obszarze Ex

Złączki szynowe do obszaru Ex  

Złączki szynowe do obszaru Ex

Oferta złączek szynowych z dopuszczeniem Ex do wszystkich technik przyłączeniowych obejmuje złączki przelotowe, złączki przewodu ochronnego, złączki wieloprzewodowe, wielopoziomowe i wysokoprądowe do 240 mm2. Złączki odłącznikowe i bezpiecznikowe oferują liczne, zajmujące niewiele miejsca rozwiązania do oprzewodowania sygnałowego w obszarze Ex.

Złączki z odłącznikiem nożowym, kompaktowe i funkcjonalne

Złączki z odłącznikiem nożowym o szerokości 3,5 mm  

Złączki z odłącznikiem nożowym o szerokości 3,5 mm

Za pomocą kompaktowych złączek z odłącznikiem nożowym można osiągnąć upakowanie sygnałów nieosiągalne dotąd dla złączek szynowych. W przypadku oprzewodowania sterowników można dzięki temu zaoszczędzić do 30% miejsca w szafie sterowniczej.

Łączniki krosowe, kompaktowe i zajmujące niewiele miejsca

Łączniki krosowe PTRV  

Łączniki krosowe PTRV

Kompaktowe łączniki krosowe PTRV służą do czytelnego łączenia sygnałów w środowisku automatyzacyjnym. Oprzewodowanie dużej liczby przewodów zostało uproszczone dzięki zastosowaniu poziomów o indywidualnych kolorach. Rozwiązanie to w połączeniu z oprzewodowaniem czołowym pozwala uniknąć błędów podczas podłączania. Niebieskie łączniki krosowe są przeznaczone do użytku w obwodach bezpieczeństwa w wykonaniu iskrobezpiecznym Ex i do 60 V. Ofertę uzupełniają rozdzielacze potencjałów o identycznym konturze oraz bogaty wybór akcesoriów.

Panele krosowe, konstrukcja dostosowana do konkretnej aplikacji o konkretnej liczbie biegunów

Panele krosowe PTMC  

Panele krosowe PTMC

Dzięki kompaktowej konstrukcji panele krosowe PTMC oferują najwyższe upakowanie sygnałów przy krosowaniu w środowisku automatyzacyjnym. Modułowa budowa z precyzyjną liczbą biegunów z kolorowymi elementami matrycowymi zapewnia kompaktowe, przejrzyste i bezbłędne oprzewodowanie. Niebieskie panele krosowe są przeznaczone do użytku w obwodach bezpieczeństwa w wykonaniu iskrobezpiecznym Ex i do 60 V.

Skrzynki przyłączeniowe i puste obudowy

Skrzynki przyłączeniowe i puste obudowy CLIPSAFE  

Skrzynki przyłączeniowe i puste obudowy CLIPSAFE

CLIPSAFE firmy Phoenix Contact to innowacyjna oferta wysokiej jakości produktów, w skład której wchodzą obudowy puste, obrobione obudowy puste i skrzynki przyłączeniowe ze stali nierdzewnej i poliestru. Dzięki odpowiednim dopuszczeniom produkty CLIPSAFE można stosować w obszarze Ex.

Program obudów wyróżnia się różnorodnością i wszechstronnością oraz dopasowaniem do danej aplikacji.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410