nowość
System złączek szynowych CLIPLINE complete jest jedyny w swoim rodzaju: umożliwia swobodny wybór techniki przyłączeniowej.
Przyłącza śrubowe, sprężynowe, Push-in, szybkozłącza i zaciski sworzniowe – dzięki podwójnemu otworowi funkcyjnemu wszystkie techniki przyłączeniowe można stosować jednocześnie, korzystając z tych samych akcesoriów.
nowość
nowość
nowość
nowość
nowość
nowość
nowość
nowość
nowość
System złączek szynowych CLIPLINE complete umożliwia elastyczną i szybką reakcję na życzenia klientów, niezależnie od zastosowania. Do wyboru są następujące techniki przyłączeniowe:
Uniwersalność w każdej aplikacji. Tę charakterystyczną cechę przyłącze śrubowe zawdzięcza połączeniu wieloprzewodowemu i najwyższym siłom stykowym dzięki „technologii Reakdyn”. Uznane i stosowane na całym świecie przyłącze śrubowe posiada szeroki zakres zastosowań.
PT – nowa generacja złączek szynowych w systemie CLIPLINE complete. Teraz w prosty sposób można przyłączać bezpośrednio i bez użycia narzędzi przewody o przekroju powyżej 0,25 mm². Specjalna sprężyna stykowa umożliwia łatwe wetknięcie, zapewniając wysoką jakość połączenia.
Przyłącze PTV to boczne przyłącze Push-in. Dlatego PTV nie jest samodzielną technologią przyłączeniową, a jedynie rozszerzeniem technologii PT. Mimo to warto mieć na względzie ten rodzaj przyłącza, bowiem łączny ono zalety przyłącza Push-in z atutami bocznego wprowadzania przewodu.
Sprawdzona technika przyłączeniowa do aplikacji wrażliwych na wibracje. Niezależnie od siły osoby montującej klatka sprężynowa działa na przewód zawsze z jednakową siłą. Proste oprzewodowanie realizowane jest za pomocą zajmującego niewiele miejsca przyłącza czołowego.
System CLIPLINE complete oferuje jednolite akcesoria do wszystkich technik przyłączeniowych:
Szybkie i indywidualne rozprowadzanie potencjałów w złączkach szynowych systemu CLIPLINE complete umożliwiają dwa otwory funkcyjne. Przebiegają one w jednej linii przez wszystkie złączki szynowe, umożliwiając w ten sposób stosowanie różnych technik przyłączeniowych. Dzięki temu można szybko realizować wszystkie zadania związane z mostkowaniem potencjału.
Mostkowanie przeskakujące uzyskuje się przez wyłamanie poszczególnych łączników stykowych ze standardowego mostka. W ten sposób przez jedną listwę ze złączkami można poprowadzić równolegle dwa potencjały. Miejsca styku można dodatkowo oznakować.
Mostek redukcyjny umożliwia łatwe połączenie złączek szynowych o różnych przekrojach znamionowych. Za pomocą mostka redukcyjnego można szybko wykonać bloki zasilające, np. łącząc złączkę szynową 10 mm² ze złączką 2,5 lub 4 mm². Niezależność od techniki przyłączeniowej.
Mostki zwierające umożliwiają indywidualne mostkowanie poprzeczne. W złączkach rozłączalnych przekładników pomiarowych mostki zapewniają zwarcie obwodu przekładnika prądowego. Można je umieścić i zatrzasnąć bezpiecznie po obu stronach rozłącznika w gnieździe mostka. Operację zwarcia wykonuje się bezpiecznie i świadomie za pomocą śrubek zabezpieczających z użyciem narzędzia.
Złączki szynowe o różnej szerokości z gniazdem na mostki wtykowe można łatwo ze sobą łączyć. Mostki przewodowe zapewniają maksymalną elastyczność przy wszystkich zadaniach mostkowania przeskakującego.
Wszystkie złączki szynowe mają głębokie i płytkie gniazdo na oznacznik. Głębokie gniazda na oznaczniki służą głównie do oznaczania złączki. Mieszczą się w nich większe, wysokie oznaczniki do złączek. Płytkie gniazdo na oznaczniki jest używane często do oznaczania poszczególnych punktów zaciskowych i mieści mniejsze, niskie oznaczniki. Wszystkie materiały są dostępne bez nadruku lub z indywidualnym nadrukiem.
Wszystkie wtyki pomiarowe systemu podłącza się w łatwo dostępnym otworze funkcyjnym. Do pojedynczych przewodów pomiarowych jest dostępny wtyk pomiarowy o średnicy 2,3 mm. Bardziej kompleksowe zadania pomiarowe realizuje się za pomocą wtyków pomiarowych ustawionych w rzędzie. Adaptery do testów można kompletować indywidualnie, dzięki czemu nadają się optymalnie do pól pomiarowych.
Wszystkie złączki odłącznikowe systemu CLIPLINE complete mają standardową przerwę. W przerwie można umieścić różne wtyki, np. wtyk bezpiecznikowy, wtyk do elementów elektronicznych i wtyk rozłączający.
Wtyk do elementów elektronicznych P-CO umożliwia szybkie i bezpieczne podłączenie elementów poprzez zaciski sprężynowe. Kodowanie eliminuje ryzyko zamiany polaryzacji poprzez niewłaściwe podłączenie. W celu zamontowania elementu wystarczy otworzyć i zamknąć zwyczajnym śrubokrętem zaciski sprężynowe wewnątrz wtyku.
Wtyki bezpiecznikowe zamieniają złączki odłącznikowe systemu CLIPLINE complete w pełnowartościowe złączki bezpiecznikowe do ochrony przed przeciążeniami i zabezpieczenia zwarciowego. Kompaktowy wtyk bezpiecznikowy P-FU ...-5 pasuje przy układzie przesuniętym do złączek odłącznikowych o podziałce 5,2 mm. Dzięki temu wtyk bezpiecznikowy zapewnia maksymalną oszczędność miejsca.
System wtykowy COMBI umożliwia szybkie tworzenie aplikacji modułowych. Ważną cechą systemu jest ujednolicona strefa wtykania. Dzięki niej można łączyć ze sobą dowolne złączki szynowe i wtyki niezależnie od techniki przyłączeniowej.
Możliwość prostego indywidualnego kodowania zwiększa bezpieczeństwo oprzewodowania. Ponadto kodowanie zapewnia ochronę przed błędnym podłączeniem. W tym celu poszczególne elementy kodujące wsuwa się w gniazdo przekaźnikowe w pozycji kodowania i wyłamuje zaczep kodujący w odpowiednim wtyku.
Złączki szynowe firmy Phoenix Contact są poddawane różnym testom i badaniom wykraczającym ponad standardową normę dotyczącą złączek szynowych. Rezultaty badań pozwalają na stosowanie złączek szynowych we wszystkich branżach, jak np.:
Ze względu na odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne i zastosowanie wysokiej jakości materiałów złączki szynowe firmy Phoenix Contact wyraźnie przewyższają wymogi norm.
System złączek szynowych CLIPLINE complete firmy Phoenix Contact to kompaktowe i wydajne połączenia elektryczne. Znakomite właściwości fizyczne, potwierdzone zgodnością z normami przemysłowymi, gwarantują stabilność i niezmienność parametrów połączenia. Najwyższą jakość produktów gwarantują liczne uznane badania prowadzone zgodnie z międzynarodowymi normami. Gwarantuje to bezpieczne używanie produktów we wszystkich gałęziach przemysłu budowy urządzeń i maszyn.
W urządzeniach technologicznych jakość połączeń elektrycznych jest ważnym czynnikiem wpływającym na niezawodność całego systemu. Oferta firmy Phoenix Contact obejmuje szeroki wybór złączek szynowych do urządzeń technologicznych dopuszczonych do użycia w obszarze Ex. Z uwagi na wysoką jakość materiałów, z jakich wykonane są styki i izolacje, złączki szynowe doskonale nadają się do eksploatacji w trudnych warunkach przemysłowych, także w obszarach zagrożonych wybuchem.
Ze względu na występujące wibracje połączenia elektryczne stosowane w pojazdach szynowych muszą spełniać niezwykle wysokie wymagania pod względem jakości i niezawodności. Dlatego złączki szynowe stosowane w pojazdach szynowych muszą spełniać określone wymagania. Złączki szynowe firmy Phoenix Contact przechodzą badania odporności na wibracje i udary zgodnie z wymogami normy kolejowej DIN EN 50155.
Światowy przemysł stoczniowy oraz jego poddostawcy na całym świecie podlegają wysokim wymogom bezpieczeństwa. Warunkiem bezpiecznego i niezawodnego oprzewodowania w przemyśle okrętowym są dopuszczenia morskie. Złączki szynowe firmy Phoenix Contact posiadają atesty i dopuszczenia licznych towarzystw klasyfikacyjnych.
Złączki szynowe Phoenix Contact są stosowane w energetyce już od kilkudziesięciu lat. Ich przydatność w tej dziedzinie wynika ze znakomitych właściwości elektrycznych i mechanicznych. Duże znaczenie ma również odporność złączek szynowych na wpływy środowiska zewnętrznego oraz stabilność parametrów zastosowanych materiałów. Właśnie pod tym względem produkty Phoenix Contact szczególnie wyróżniają się najlepszymi parametrami. Wysoka jakość materiałów stanowi gwarancję długotrwałej niezawodności.
Firma Phoenix Contact oferuje innowacyjne złączki szynowe do energetyki bazującej na źródłach odnawialnych. Bazę stanowią tu wypróbowane w przemyśle złączki szynowe Phoenix Contact. Złączki szynowe w postaci złączek odłącznikowych, złączek bezpiecznikowych i złączek zbiorczych potencjału spełniają wymagania systemów fotowoltaicznych w szczególny sposób. Do realizacji oprzewodowania można stosować złączki szynowe do 1500 V DC.
Swoje aplikacje możesz uzupełnić szybko i łatwo o idealne zabezpieczenie. Zastosuj do tego odpowiedni wyłącznik elektroniczny PTCB z systemu CLIPLINE complete.
Oprogramowanie do projektowania i drukowania PROJECT complete towarzyszy całemu procesowi produkcji szafy sterowniczej. Program oferuje intuicyjny interfejs użytkownika i umożliwia indywidualne projektowanie, automatyczne sprawdzanie i bezpośrednie zamawianie listew ze złączkami. Wykazy części są przesyłane online do firmy Phoenix Contact. Następnie klient otrzymuje w krótkim czasie kalkulację kosztów oraz informację o dostępności produktów. PROJECT complete posiada zoptymalizowane interfejsy do wszystkich popularnych programów CAE. Ponadto łatwo i wygodnie stworzysz etykiety i oznaczniki – pomimo różnych materiałów.
CLIPSAFE firmy Phoenix Contact to innowacyjna oferta wysokiej jakości produktów, w skład której wchodzą obudowy puste, obrobione obudowy puste i skrzynki przyłączeniowe ze stali nierdzewnej i poliestru. Dzięki odpowiednim dopuszczeniom produkty CLIPSAFE można stosować w obszarze Ex. Program obudów wyróżnia się różnorodnością i wszechstronnością oraz dopasowaniem do danej aplikacji.
Wszystkie produkty z oferty Phoenix Contact dedykowane instalacjom elektrycznym kupisz w sklepie TIM S.A.
Kup terazWszystkie produkty z oferty Phoenix Contact dedykowane instalacjom elektrycznym kupisz w sklepie Alfa Elektro
Kup teraz
"$pageName" na