Przyłącze śrubowe

Przyłącze śrubowe

Uniwersalne i bezobsługowe

Rozwiązanie na miarę najwyższych oczekiwań: przyłącze śrubowe to sprawdzone rozwiązanie do oprzewodowania także w przypadku dużych przekrojów przewodów.

Powrót do Złączki szynowe

Kategoria

  • Bloki rozdzielcze
    Bloki rozdzielcze

    Dzięki gotowym do podłączenia blokom rozdzielczym z przyłączami śrubowymi można zaoszczędzić jeszcze więcej czasu i miejsca podczas montażu.

  • Mini- i mikrozłącza
    Mini- i mikrozłącza

    Małe złączki szynowe o wysokiej funkcjonalności: wygodne okablowanie, oznaczenie oraz opcja przyłączy wieloprzewodowych.

  • System pomiarowo-kontrolny
    System pomiarowo-kontrolny

    Za pomocą systemu kontrolnego FAME można uprościć regularne przeglądy rozdzielni energetycznych.

  • Zaciski bezpiecznikowe
    Zaciski bezpiecznikowe

    Uniwersalne zaciski do zastosowań w technice sensorowej i układach sterowania maszyn: zabezpieczenie urządzeń, rozdział potencjałów oraz szybka identyfikacja błędów.

  • Zaciski do prac w wysokich temperaturach
    Zaciski do prac w wysokich temperaturach

    Zaciski do prac w wysokich temperaturach z izolacją ceramiczną dopuszczone są standardowo do zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem oraz nadają się do eksploatacji w trudnych warunkach.

  • Zaciski przewodu ochronnego
    Zaciski przewodu ochronnego

    Szybkie wykonywanie połączeń przewodu ochronnego: wystarczy osadzić zacisk przewodu ochronnego na szynie nośnej i zatrzasnąć mocowanie.

  • Złącza czujnik / urządzenie wykonawcze
    Złącza czujnik / element wykonawczy

    Funkcja sygnalizacji, rozdziału potencjału oraz przewodu ochronnego w jednym złączu – optymalne rozwiązanie do układów sterowania.

  • Złącza do elementów elektronicznych
    Złącza do elementów elektronicznychc

    Indywidualna, elastyczna i przejrzysta realizacja układów — za pomocą odpowiednich złączy do elementów elektronicznych.

  • Złącza instalacyjne
    Złącza instalacyjne

    Szczególnie niska konstrukcja, łatwy montaż i dowolne kombinacje — zalety złączy instalacyjnych dla automatyzacji budynków.

Szukaj w Przyłącze śrubowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Złączki szynowe z przyłączem śrubowym Phoenix Contact to rozwiązanie do szerokiego spektrum zastosowań. Zatrzaskowa stopa PE oraz standardowe mostki zapewniają dużą oszczędność czasu podczas montażu listew ze złączkami.

Korzyści

  • Oszczędność czasu i miejsca dzięki przyłączom wieloprzewodowym
  • Brak konieczności serwisowania dzięki technologii „Reakdyn”
  • Oszczędność kosztów – jednolite akcesoria do mostkowania, oznaczania i kontroli
  • Duża przewodność prądu dzięki szerokiemu zakresowi przekrojów przewodów do 240 mm²
  • Znane i cenione dzięki sprawdzonemu przyłączu śrubowemu
  • Złączki szynowe z przyłączem śrubowym są częścią systemu COMPLETE line

Sprawdzona technika przyłączeniowa

Korpus złączki z pokazaną zasadą Reakdyn i zaciskiem wieloprzewodowym  

Przyłącze śrubowe: sposób na niezawodne i bezobsługowe oprzewodowanie

Standardowe złączki szynowe wyróżniają się bardzo praktycznymi cechami. 

  • Bezobsługowe przyłącze przewodu dzięki technologii Reakdyn – brak potrzeby dokręcania śrub złączki.
  • Możliwość podłączenia różnych przewodów miedzianych bez potrzeby ich wcześniejszego przygotowania. Do przewodów o przekroju znamionowym można stosować osłonki w postaci tulejek.
  • Przyłącze wieloprzewodowe – pewne połączenie w korpusach zaciskowych dwóch przewodów o takim samym przekroju.
  • Wysokie siły styku oraz duże powierzchnie styku – trwałe oraz gazoszczelne oprzewodowanie do przewodów o przekroju do 240 mm².

Elastyczny system mostków

Złączka szynowa z mostkiem  

Łatwe rozdzielanie potencjałów za pomocą mostków

Rozdzielanie potencjałów można realizować szybko przy użyciu standardowych mostków Phoenix Contact.

Dwa gniazda mostka we wszystkich złączkach szynowych umożliwiają elastyczne mostkowanie łańcuchowe, międzystopniowe lub przeskakujące.

Zastosowanie mostków od 2- do 50-biegunowych umożliwia podłączenie dowolnej liczby złączek szynowych.

Zatrzaskowa stopa złączki przewodu ochronnego

Zatrzaskowa stopa złączki przewodu ochronnego  

Łatwy montaż zatrzaskowy i niezawodne połączenie

Złączki przewodu ochronnego o identycznym konturze montuje się na szynie DIN zatrzaskowo. To niezawodne mechanicznie i elektrycznie połączenie spełnia wszystkie wymagania normy IEC 60947-7-2.

Wysoka jakość

Komponenty złączki szynowej: elementy metalowe i z tworzywa sztucznego  

Wysokiej jakości elementy metalowe i z tworzywa sztucznego

Naszym celem są niezawodne połączenia. Kluczem do jego osiągnięcia jest jakość produktów. Zaczyna się ona już na etapie doboru materiałów.

Elementy metalowe ze stopów miedzi odpornych na pęknięcia naprężeniowe i korozję:

  • Brak reakcji w razie wilgoci
  • Bezpieczne warunki połączenia
  • Niewielkie nagrzewanie dzięki dobremu przewodnictwu elektrycznemu

Obudowa izolacyjna z elastycznego i odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego:

  • Nadaje się do recyklingu, bezhalogenowa i odporna na promieniowanie UV
  • Bezhalogenowa, odporna na promieniowanie UV
  • Dobra odporność na warunki tropikalne i termity
  • Temperatury użytkowe do 130°C
  • Wysoka odporność chemiczna
  • Wyjątkowa odporność na starzenie
  • Certyfikat według UL 94 dla klasy palności V0

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410