Repeater dla przewodów miedzianych w zestawie z Optical Link Modules (OLM) jest zbudowany jako hub PROFIBUS
Za pomocą modułowych repeaterów dla przewodów miedzianych PSI-REP można rozszerzać przestrzennie swoją sieć niezależnie od szybkości transmisji danych. Poprzez segmentację za pomocą repeaterów można też na tej zasadzie poszerzyć liczbę uczestników.
Solidna separacja 4-drożna gwarantuje szczególnie wysoką odporność na zakłócenia.
Również tutaj koncepcja modułowa urządzeń PSI-MOS zapewnia dowolne mieszanie kanałów z przewodami miedzianymi i światłowodowymi. Zależnie od wymagań można podwyższać zasięgi, prowadzić transmisję bezpieczną pod względem kompatybilności elektromagnetycznej, poszerzać i rozdzielać kanały.
Przegląd zalet
Urządzenia pozwalają na szybkie i łatwe połączenie pomiędzy sobą za pośrednictwem konektora na szynę nośną. Dzięki temu ułatwione jest kablowanie poprzeczne dla sygnałów danych i dla napięcia zasilającego. Instalacja urządzeń przebiega szybko, wykluczone zostają błędy okablowania.
Można zestawiać ze sobą do dziesięciu urządzeń zależnie od zastosowania. Taki modułowy hub PROFIBUS, liczący do 30 kanałów, można rozbudować, do wyboru, z przewodami miedzianymi lub światłowodowymi.
Modułowość oznacza elastyczność: wymiana poszczególnych modułów jest możliwa także w trakcie eksploatacji, bez ingerowania w pracę pozostałych modułów. Opcjonalny zasilacz systemowy bez problemu wbudowuje się w system i może być również zastosowany redundancyjnie.
"$pageName" na