Energooszczędna technologia w kompaktowym urządzeniu: UNO POWER to perfekcyjne rozwiązanie oszczędzające miejsce w szafie sterowniczej.
Zasilacze UNO POWER wyróżniają się wysoką gęstością mocy, dzięki czemu stanowią doskonałe rozwiązanie do zasilania urządzeń do 480 W. Duża różnorodność produktów obejmuje wszystkie popularne poziomy napięcia.
Dzięki niskim stratom podczas pracy bez obciążenia poniżej 0,3 W i optymalnej sprawności zasilacz UNO POWER pozwala na dużą oszczędność energii w porównaniu z tradycyjnymi produktami. Sprawność na poziomie powyżej 94% sprawia, że przy obciążeniu znamionowym tylko niewielka ilość energii elektrycznej przekształcana jest w niepożądaną energię cieplną.
UNO POWER dostarcza najwyższą moc na minimalnej przestrzeni i jest dostępny również o mocy wyjściowej 150 W, 240 W i 480 W. Napięcie wyjściowe ustawia się potencjometrem w zakresie od 24 do 28 V DC.
Rodzina produktów UNO POWER oferuje klasy mocy od 25 do 480 W przy napięciach wyjściowych od 5 do 48 V DC. UNO POWER umożliwia pracę przy napięciach wejściowych od 85 do 264 V AC, dzięki czemu pracuje niezawodnie także przy wahaniach napięcia w sieci. Przy wyższych wartościach w zakresie od 264 do 575 V AC można zastosować urządzenie 2-fazowe AC o napięciu 24 V i mocy 90 W. Dwa urządzenia o oznaczeniu C2LPS posiadają certyfikat zgodny z UL 1310/508 Listed Class 2 i są przeznaczone specjalnie na rynek amerykański. Dzięki dużej różnorodności produktów oraz szerokiemu zakresowi temperatur od -25°C do +70°C urządzenia te mają bardzo elastyczne zastosowanie.
Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.
Zasilacz do indywidualnej konfiguracji – najwyższa dyspozycyjność systemu
"$pageName" na