Minimalne oprzewodowanie dzięki konfekcjonowanym przyłączom czołowym i łącznikom T-BUS na szynę nośną
Wielofunkcyjne obudowy do elektroniki serii ME-PLC są idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających wiele miejsca oraz przyłącza z przodu. System obudów oferuje dużą powierzchnię do montażu PCB i efektywne łączniki T-BUS na szynę nośną, co zapewnia najwyższą różnorodność zastosowań.
System ten oferuje komfortowe możliwości przyłączania dzięki obrotowym modułom przyłączeniowym.
Obudowę do elektroniki ME PLC można łączyć z dwoma różnymi wersjami, co zapewnia maksymalną elastyczność. Obie wersje są dostarczane w postaci zestawu montażowego, tzn. w wersji niezmontowanej bez płytki drukowanej. Dzięki temu można wygodnie integrować indywidualne płytki drukowane dostosowane do konkretnej aplikacji. Pozwala to uzyskać funkcjonalność wymaganą dla własnego zastosowania.
Światłowody HS LC do obudów elektroniki są dostępne w różnych wersjach. Na życzenie oferujemy również niezbędną obróbkę obudów do elektroniki.
Obudowy wielofunkcyjne wyróżniają się dużą liczbą wersji oraz szczególnie stabilnym zamocowaniem na szynie DIN. Za pomocą tych obudów stworzysz nowe wielofunkcyjne koncepcje. Wyróżniają się one elastycznością przy doborze rodzaju przyłączy oraz szybkim i komfortowym oprzewodowaniem dzięki przyłączom z przodu obudowy. Łącznik T-BUS na szynę nośną umożliwia łatwe tworzenie modułowych systemów urządzeń.
"$pageName" na