Obudowy modułowe ME

Obudowy modułowe ME

System obudów modułowych w kształcie kubka

Skonfiguruj swoje urządzenie przy użyciu naszego wygodnego w montażu systemu modułowego

Powrót do Obudowy na szynę DIN

Kategoria

Szukaj w Obudowy modułowe ME

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Przy użyciu obudów do elektroniki ME z płytek drukowanych można stworzyć łatwe w montażu moduły elektroniki. Różne techniki połączeń, łączniki magistrali i modułowość umożliwiają dostosowanie konstrukcji urządzenia do danego zastosowania. Różne opcje modyfikacji rozszerzają paletę indywidualnych obudów.

Zalety:

  • Szeroki wachlarz rozwiązań połączeniowych do transmisji sygnałów, danych i zasilania
  • Kształt kubka zapewnia skrócenie czasów montażu
  • Opcjonalne łączniki T-BUS na szynę nośną z pięcioma lub czterema stykami równoległymi i jednym stykiem szeregowym zapewniają efektywną komunikację między modułami
  • Styk uziemienia funkcyjnego i łącznik magistrali z maks. 12 biegunami zintegrowany w obudowie

Krótkie czasy montażu dzięki kształtowi kubka

Krótkie czasy montażu dzięki kształtowi kubka  

Krótkie czasy montażu dzięki kształtowi kubka

Serię ME można dostosować do urządzenia, co zapewnia oszczędność czasu i miejsca.

  • Dzięki wielu szerokościom w zakresie od 12,5 do 90 mm można optymalnie wykorzystać szynę DIN
  • Terminale przyłączeniowe do PCB z przyłączami śrubowymi lub sprężynowymi można stosować na jednym lub dwóch poziomach przyłączania, a wtykane złączki szynowe nawet na trzech poziomach przyłączania

Łatwe otwieranie

Łatwe otwieranie  

Łatwe otwieranie podczas serwisu i konserwacji

Obudowę można otworzyć wygodnie poprzez wciśnięcie haczyków blokujących, np. wkrętakiem.

Łącznik T-BUS na szynę nośną

Łącznik T-BUS na szynę nośną  

Łącznik T-BUS na szynę nośną

T-BUS to 5-biegunowy łącznik magistrali zintegrowany w szynie DIN, służący do zasilania i transmisji danych. Łączy wiele modułów elektroniki zamontowanych na szynie DIN. Wyciągnięcie jednego urządzenia z zestawu nie powoduje przerwania łańcucha połączeń.

  • Szeregowa lub równoległa transmisja danych jest realizowana przez maks. 5 biegunów na szynie DIN
  • Pięć pozłacanych styków do przesyłania maks. 8 A i 125 V

Sygnalizacja optyczna

Światłowody  

Łatwa integracja sygnalizacji optycznej

Światłowody HS LC do obudów do elektroniki są dostępne w różnych wersjach. Na życzenie oferujemy usługę obróbki obudów do elektroniki.

  • Światłowody są optymalnie dostosowane do obudów do elektroniki
  • Łatwy montaż na PCB dzięki wciskanym trzpieniom
  • Odporność na wyładowania elektrostatyczne

Obudowy modułowe firmy Phoenix Contact

Obudowy modułowe zapewniają ochronę płytki drukowanej i pozwalają stworzyć optymalne rozwiązanie dla danego urządzenia. Równocześnie umożliwiają oszczędność miejsca, czasu i pieniędzy. Wykorzystaj różnorodne możliwości wyboru z naszego szerokiego asortymentu. Zyskasz bezpieczne, trwałe i dopracowane obudowy do urządzeń przemysłowych i półprzemysłowych. Nasze obudowy oferują optymalne wykorzystanie miejsca dzięki różnym szerokościom i wysokościom.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Obudowy elektroniki

Serwis

Do pobrania


Modułowy system obudów ME-MAX

System obudów w elastycznej konstrukcji warstwowej.