Filtry przeciwzakłóceniowe

Niezakłócone sygnały

Niezakłócone sygnały

Poznaj zalety zasilania całkowicie pozbawionego zakłóceń.

Powrót do Ochrona przed przepięciami i filtry przeciwzakłóceniowe

Kategoria

Szukaj w Filtry przeciwzakłóceniowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Czyste zasilanie jest szczególnie korzystne dla urządzeń przetwarzania danych i automatyki. Dlatego tak ważne jest zapobieganie: filtry przeciwzakłóceniowe ograniczają wysokoczęstotliwościowe napięcia zakłócające wygenerowane w przewodach. W rezultacie uzyskuje się bezpieczną pracę i rzetelne wyniki pomiarów.

Zalety

  • Ochrona przed napięciami o charakterze impulsowym i wysokoczęstotliwościowym — za pomocą filtru ze zintegrowaną ochroną przed przepięciami
  • Bardzo wiele obszarów zastosowań dzięki zróżnicowanym charakterystykom tłumienia
  • Uniwersalne kształty obudów – możliwość stosowania zarówno w szafie sterowniczej, jak i na stanowisku
  • Kompletna ochrona dzięki symetrycznemu i asymetrycznemu układowi filtru

Filtr przeciwzakłóceniowy z ochroną przed przepięciami, typ 3

Filtry przeciwzakłóceniowe z ochroną przed przepięciami  

Rodzina filtrów przeciwzakłóceniowych z ochroną przed przepięciami

Filtry przeciwzakłóceniowe ze zintegrowaną ochroną przed przepięciami typu 3 przejmują dwa zadania: absorbują krótkotrwałe przepięcia i ograniczają wysokoczęstotliwościowe napięcia zakłócające.

Filtry przeciwzakłóceniowe z ochroną przed przepięciami są dostępne w różnych kształtach obudów:

 

Moduł do montażu na szynie SFP-TRAB

  • Bezpotencjałowy styk zdalnej sygnalizacji
  • Optyczny wskaźnik statusu ogranicznika
  • Do montażu na szynie nośnej
  • Warianty 120 V również do stref zagrożonych wybuchem

Zacisk listwowy TERMITRAB

  • Z zaciskami sprężynowymi
  • Ochrona dwóch przewodów ze wspólnym potencjałem odniesienia
  • Do systemów sieciowych 24 V
  • Do montażu na szynie nośnej

Filtry przeciwzakłóceniowe

Filtr przeciwzakłóceniowy/kondensator przeciwzakłóceniowy  

Filtry przeciwzakłóceniowe i kondensatory przeciwzakłóceniowe do montażu na szynie nośnej.

Zwykłe filtry przeciwzakłóceniowe zawierają we wnętrzu tylko filtr. Chronią one zarówno przed symetrycznymi, jak i asymetrycznymi wielkościami zakłócającymi.

  • FILTRAB: zaprojektowany dla maksymalnego prądu znamionowego — zależnie od typu — od 1 do 10 A i montowany na szynie nośnej.

Jeżeli wystarczająca okazuje się ochrona asymetryczna, to nadają się do tego złącza szeregowe ze zintegrowanym kondensatorem przeciwzakłóceniowym.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Ochrona przeciwprzepięciowa i filtry przeciwzakłóceniowe