FIL-1S-1-3A-230AC-UT - Filtr EMV
1292327

Filtr EMC (filtr sieciowy) do jednofazowych systemów AC i DC (napięcie znamionowe: do 230 V AC, do 220 V DC), do montażu na szynie NS 35, prąd znamionowy: 3 A

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Niezawodna ochrona wrażliwych urządzeń przed zakłóceniami przewodzonymi o wysokiej częstotliwości
Skuteczne tłumienie dzięki cewce sprzężonej i kondensatorom X i Y
Różnorodność zastosowań dzięki uniwersalnemu układowi
Większa skuteczność filtra dzięki dodatkowym złączkom szynowym PE, do podłączenia do lokalnego połączenia wyrównawczego
Prosty montaż i instalacja dzięki przyłączu śrubowemu (UT)