TT-SLKK 5-C 12N-230AC - Filtr EMV
2748069

Modułowa listwa zaciskowa z kondensatorem przeciwzakłóceniowym pomiędzy korpusem modułu zaciskowego a szyną montażową, oddzielne przyłącze PE, pojemność: 12 nF, montaż na szynie NS 35/7,5, szerokość modułu: 6,2 mm, wysokość modułu: 69 mm

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Oszczędność miejsca i kosztów dzięki niewielkiej szerokości 6 mm
Optymalizacja kosztów dzięki indywidualnym właściwościom produktów
Brak wpływu na sygnał dzięki odpowiedniemu filtrowi dolnoprzepustowemu