FIL-1S-1-20A-230AC-PT - Filtr EMV
1292316

Filtr EMC (filtr sieciowy) do jednofazowych systemów AC i DC (napięcie znamionowe: do 230 V AC, do 220 V DC), do montażu na szynie NS 35, prąd znamionowy: 20 A

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne


Korzyści

Niezawodna ochrona wrażliwych urządzeń przed zakłóceniami przewodzonymi o wysokiej częstotliwości
Skuteczne tłumienie dzięki cewce sprzężonej i kondensatorom X i Y
Różnorodność zastosowań dzięki uniwersalnemu układowi
Większa skuteczność filtra dzięki dodatkowym złączkom szynowym PE, do podłączenia do lokalnego połączenia wyrównawczego
Łatwy montaż i instalacja dzięki technice połączeń Push-in (PT)