SFP2-1S-1-5A-120AC-UT - Urządzenie z ochroną przed przepięciami z filtrem EMV
1292315

Filtr EMC (filtr sieciowy) do 1-fazowych systemów AC, do montażu na szynie NS 35, wbudowany ogranicznik przepięć (UL Type 2CA SPD, IEC Type 2 SPD), napięcie znamionowe: 120 V AC, prąd znamionowy: 5 A

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne


Korzyści

Niezawodna ochrona wrażliwych urządzeń przed zakłóceniami przewodzonymi o wysokiej częstotliwości oraz impulsami przepięciowymi i prądowymi
Skuteczne tłumienie dzięki cewce sprzężonej i kondensatorom X i Y
Różnorodność zastosowań dzięki uniwersalnemu układowi
Skuteczna ochrona przed przepięciami po stronie wejściowej i wyjściowej filtra EMC
Prosty montaż i instalacja dzięki przyłączu śrubowemu (UT)