TTC-6-SFP-24AC-PT - Urządzenie z ochroną przed przepięciami z filtrem EMV
1316312

Ochrona przed przepięciami z funkcją filtrowania do 2-żyłowego obwodu sygnałowego bez bezpośredniego uziemienia, np. pętla 0(4) ... 20 mA, kompatybilność z HART.

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Oszczędność miejsca i kosztów dzięki niewielkiej szerokości 6 mm
Szybka instalacja ograniczników przepięć bez użycia narzędzi dzięki technice połączeń sprężynowych push-in
Łatwy wybór niezależnie od wymagań w dziedzinie AKPiA dzięki kompleksowej ofercie produktów o indywidualnych właściwościach