Panel pokojowy ERS 1000 umożliwia komfortowe, indywidualne ustawianie wielu różnych funkcji w pomieszczeniu. Należą do nich między innymi oświetlenie, rolety i temperatura w pomieszczeniu. ERS 1000 to kompaktowe rozwiązanie zastępujące wiele różnych elementów obsługowych.
Korzyści
- Wizualizacja funkcji pomieszczenia do intuicyjnej obsługi
- Elastyczna i łatwa konfiguracja do indywidualnego wyposażenia każdego pomieszczenia
- Pomiar warunków klimatycznych w pomieszczeniu dzięki łatwej rozbudowie o moduły czujnikowe do pomiaru temperatury, wilgotności i stężenia CO₂