Powrót do przegladu

Szczegółowa tabela doboru urządzeń HMI

O tym, czy urządzenie HMI pasuje do danej aplikacji, decydują następujące czynniki:

  • Rozdzielczość ekranu
  • Ilość pamięci zajmowanej przez projekt wizualizacji
  • Liczba równolegle używanych sterowników
  • Sprzężenie z systemem, tzn. liczba podłączonych sterowników
  • Liczba zmiennych (znaczników)
  • Odświeżanie zmiennych
  • Liczba lokalnych skryptów
  • Liczba i częstość logów (DataLogging)

Rozdzielczość ekranu

 Aplikacje podstawoweAplikacje standardoweAplikacje high-end
Zalecany wyświetlacz (rozdzielczość)do VGA (640 x 480 pikseli)do SVGA (800 x 600 pikseli)do SXGA (1280 x 1024 pikseli)
Powrót do góry

Pamięć niezbędna do wizualizacji

 Aplikacje podstawoweAplikacje standardoweAplikacje high-end
Maks. liczba stron1664256
Maks. liczba obiektów na stronę32128512
Maks. liczba skalowalnych obiektów na stronę3264
Maks. liczba obiektów animowanych na stronę1 na stronę5 na stronę5 na stronę
Powrót do góry

Złącze systemowe i komunikacja

 Aplikacje podstawoweAplikacje standardoweAplikacje high-end
Odświeżanie (Polling Rate)1000 ms500 ms250 ms
Maks. liczba sterowników używalnych równolegle1 x Ethernet1 plus komunikacja OPC2 plus komunikacja OPC
Maks. liczba sterowników PLC na używany sterownik125
Maks. liczba podłączonych jednocześnie sterowników PLC1510
Powrót do góry

Skrypty VBA i logika IL (lista rozkazów)

 Aplikacje podstawoweAplikacje standardoweAplikacje high-end
Maks. liczba skryptów4816
Wykonywalnych jednocześnie124
Powrót do góry

Liczba i częstość logów (DataLogging)

 Aplikacje podstawoweAplikacje standardoweAplikacje high-end
Maks. liczba kołków (pens)4816
Maks. liczba rejestratorów danych na projekt1632
Okres próbkowania1 s1 s
Powrót do góry

Zarządzanie alarmami/dyspozytor

 Aplikacje podstawoweAplikacje standardoweAplikacje high-end
Maks. liczba alarmów1285121024
Powrót do góry

Zdarzenia

 Aplikacje podstawoweAplikacje standardoweAplikacje high-end
Maks. liczba obiektów zdarzeń1664128
Maks. liczba włączników czasowych64128
Powrót do góry

Algorytmy

 Aplikacje podstawoweAplikacje standardoweAplikacje high-end
Maks. liczba algorytmów na projekt81632
Maks. liczba kolumn na algorytm832 (maks. 90 z IMDB)128 (maks. 90 z IMDB)
Powrót do góry

Raportowanie (wydruki)

 Aplikacje podstawoweAplikacje standardoweAplikacje high-end
Raporty tekstowetaktak
Raporty graficznetak
Powrót do góry

Zarządzanie użytkownikami

 Aplikacje podstawoweAplikacje standardoweAplikacje high-end
Maksymalna liczba użytkowników165121024
Maksymalna liczba grup użytkowników41664
Powrót do góry

Przełączanie języka

 Aplikacje podstawoweAplikacje standardoweAplikacje high-end
Maksymalna liczba języków41632
Przełączanie języka onlinetaktaktak
Powrót do góry

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410