Ekstendery i regeneratory sygnału

Ekstendery i regeneratory sygnału

Większa sprawność sieci magistrali obiektowej

Powrót do Komunikacja na bazie magistrali obiektowej

Kategoria

Szukaj w Ekstendery i regeneratory sygnału

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Ekstendery firmy Phoenix Contact umożliwiają zwiększenie zasięgu sieci ponad standard danej magistrali. Regeneratory sygnałów umożliwiają segmentację, zwiększając w ten sposób zasięg i liczbę możliwych do podłączenia urządzeń. Ekstendery i regeneratory sygnałów pozwalają na rozbudowę sieci magistrali obiektowej i poprawę jej działania.

Zalety

  • Wyższa wydajność dzięki większemu zasięgowi i segmentacji
  • Używaj dowolnych przewodów dwużyłowych do zwiększania zasięgu za pomocą ekstenderów
  • Dowolne rozszerzanie sieci poprzez regenerację sygnałów za pomocą regeneratorów

Ekstender PROFIBUS do transmisji za pomocą przewodów miedzianych na odległość do 20 km

Ekstender PROFIBUS z logo  

Ekstender PROFIBUS

Za pomocą ekstendera PROFIBUS można uzyskać dostęp do oddalonych urządzeń PROFIBUS przez stare przewody miedziane. Dzięki temu możliwe są szybkości transmisji do 1,5 Mb/s przy odległości do 1,5 km bez specjalnego kabla.

Dwa porty DSL na każde urządzenie umożliwiają łatwą budowę redundancyjnych struktur punkt-punkt lub struktur liniowych.

Dodatkowo poprzez łącznik T-BUS na szynę nośną można stosować razem przewody miedziane i światłowodowe.

Na dodatek zasilanie poprzez kabel USB umożliwia konfigurację urządzenia bez zewnętrznego zasilania 24 V.

Ekstendery szeregowe – rozbudowa sieci RS-232, RS-422 i RS-485

Zastosowania modemu SHDSL  

Ekstendery szeregowe

Przemysłowy ekstender szeregowy umożliwia zwiększenie zasięgu portów szeregowych RS-232, RS-422 i RS-485 ponad standard szeregowy. Nie jest do tego potrzebny specjalny kabel, można użyć dowolnego przewodu 2-żyłowego.

Struktury punkt-punkt, liniowe i gwiazdowe można realizować za pomocą przewodów 2-żyłowych i 4-żyłowych.

W ten sposób można niewielkim kosztem realizować sieci na bazie istniejących przewodów. Nadają się do tego np. nieużywane już kable telefoniczne lub przewody magistrali obiektowej.

Regeneratory sygnałów magistrali obiektowej – rozbudowa poprzez segmentację

Regeneratory sygnałów magistrali obiektowej  

Regeneratory sygnałów magistrali obiektowej

Za pomocą regeneratorów sygnałów firmy Phoenix Contact można rozszerzać przestrzennie swoją sieć niezależnie od szybkości transmisji danych. Poprzez segmentację z użyciem regeneratorów można również zwiększyć liczbę urządzeń podłączonych do sieci. W zależności od potrzeb można rozszerzyć zasięg, wyeliminować zakłócenia elektromagnetyczne oraz rozbudowywać i rozdzielać kanały. Modułowa koncepcja umożliwia dowolne łączenie kanałów miedzianych i światłowodowych.

  • Zintegrowana synchronizacja na poziomie bitów z regeneracją sygnałów pozwala na dowolne kaskadowanie regeneratorów
  • Zintegrowana funkcja nadpróbkowania bitów (tzw. oversampling) zapewnia przesyłanie telegramów bez zakłóceń
  • Funkcja detekcji znaczników startu wykrywa uszkodzone telegramy PROFIBUS i usuwa je z sieci

Aktywne zakończenie sieci PROFIBUS i RS-485

PSI-TERMINATOR-PB-TBUS  

Aktywne zakończenie magistrali za pomocą PSI-TERMINATOR-PB-TBUS

Aktywne zakończenie sieci PROFIBUS i RS-485: terminator PSI-TERMINATOR-PB-TBUS.

Niesie to za sobą znaczne korzyści:

  • Komunikacja bez zakłóceń dzięki stałemu, aktywnemu zakończeniu magistrali. Dzięki temu urządzenia można odłączać i podłączać do magistrali bez przerywania jej pracy
  • Stały interfejs do programowania w sieci
  • Redundancyjne zasilanie
  • Rozprowadzenie napięcia zasilającego poprzez łącznik T-BUS na szynę nośną do pracy w zespole

Aktywne urządzenia do programowania i diagnostyki dostarczają napięcie poprzez złącze D-SUB. Urządzenie można stosować również jako zdefiniowany interfejs serwisowy w obrębie magistrali.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij