UPS DC z wbudowanym zasilaczem

UPS DC z wbudowanym zasilaczem

Małe i elastyczne

TRIO UPS oraz MINI UPS zmieszczą się wszędzie – dwie funkcje w jednej obudowie.

Powrót do UPS do zastosowań DC

Kategoria

  • Lista produktów – MINI UPS
    MINI UPS

    MINI UPS w wyjątkowo kompaktowy sposób łączy w jednej obudowie zasilacz i elektroniczną jednostkę przełączającą.

  • Lista produktów TRIO UPS
    TRIO UPS

    TRIO UPS skonstruowano specjalnie do zasilania komputerów przemysłowych w seryjnej produkcji maszyn.

Szukaj w UPS DC z wbudowanym zasilaczem

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Szukasz zasilacza bezprzerwowego DC zajmującego niewiele miejsca w szafie sterowniczej? MINI UPS oraz TRIO UPS to zasilacz oraz elektroniczna jednostka przełączająca w jednej obudowie. Zapewniają one pracę urządzeń DC zarówno przy prawidłowo działającej sieci zasilającej, jak i w przypadku awarii zasilania.

Zalety

  • Możliwość stosowania na całym świecie dzięki szerokozakresowemu wejściu i międzynarodowym dopuszczeniom
  • Niezawodne zasilanie niezależnie od dostępu do sieci
  • Oszczędność miejsca: zasilacz oraz elektroniczna jednostka przełączająca w jednej obudowie
  • Optymalne dostosowanie: różne zasobniki energii umożliwiają indywidualne czasy podtrzymania dla prądów do 20 A

UPS DC TRIO – zajmujący niewiele miejsca, ze złączem USB

Niezależny TRIO UPS  

TRIO UPS do 24 V DC

UPS DC TRIO DC z wbudowanym zasilaczem zapewnia niezawodne zasilanie odbiorników DC, nie zajmując dużo miejsca.

  • Łatwe wyłączanie podłączonych komputerów przemysłowych poprzez wbudowane złącze USB.
  • Zasobnik energii można uruchomić również bez sieci wejściowej, co znacznie ułatwia pierwsze uruchomienie.
  • Długie czasy podtrzymania dzięki dużemu wyborowi zasobników energii VRLA.
  • Za pomocą oprogramowania UPS-CONF można optymalnie dostosować UPS do indywidualnego zastosowania.

MINI UPS – kompaktowa konstrukcja i kompleksowa sygnalizacja

Kompaktowy MINI UPS  

MINI UPS do 24 V lub 12 V DC

MINI UPS stosuje się wszędzie tam, gdzie potrzebne są kompaktowe rozwiązania o maksymalnym napięciu 24 V DC i prądzie znamionowym 2 A lub analogicznie 12 V DC i 4 A.  

  • Wysokie bezpieczeństwo działania dzięki obszernej sygnalizacji oraz ładowaniu akumulatora zależnemu od temperatury.
  • Szybki montaż dzięki minimalnemu oprzewodowaniu przy użyciu złącza wtykowego COMBICON do prostego przyłączania.

Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Zasilacze i UPS