IQ Technology Dzięki IQ Technology zasilacz staje się inteligentny. Inteligentny UPS z IQ Technology nadzoruje i optymalizuje zasobnik energii, redukuje obsługę serwisową i zwiększa dostępność urządzeń. Dzięki wbudowanym interfejsom do PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT® lub USB moduł UPS można włączyć bez problemu do istniejących sieci przemysłowych.

Inteligentne zasilacze Quint DC UPS przed morską farmą wiatrową

Inteligencja zapewniająca najwyższą dyspozycyjność systemu

Zasilacze UPS dostarczają prąd nawet w przypadku przerwy w dostawie energii. Dzięki naszej IQ Technology będziesz zawsze o krok do przodu: technologia ta informuje o stopniu naładowania i pozostałym czasie pracy zasobnika energii, maksymalizuje jego żywotność i ostrzega odpowiednio wcześnie przed uszkodzeniem. Wszystkie istotne informacje są przesyłane do nadrzędnych komputerów i sterowników.

IQ Technology – inteligencja zapewniająca najwyższą dyspozycyjność systemu

QUINT DC UPS – inteligentne i komunikatywne
QUINT DC UPS – inteligentne i komunikatywne YouTube
Inteligentne zarządzanie akumulatorami z IQ Technology

Inteligentne zarządzanie akumulatorami z IQ Technology

Inteligentne zarządzanie akumulatorami

Inteligentne zarządzanie akumulatorami z IQ Technology wykrywa typ podłączonego zasobnika energii oraz zbiera wszystkie ważne informacje.

SOC – State of Charge
Aktualny poziom naładowania i pozostały czas pracy zasobnika energii są wyświetlane na bieżąco.

SOH – State of Health
Wyświetlany jest pozostały czas eksploatacji akumulatora i wczesne ostrzeżenie przed uszkodzeniem i awarią.

Monitor do monitorowania zasobnika energii

Inteligentne monitorowanie zasobnika energii

Inteligentne monitorowanie zasobnika energii

Intelligent Battery Control
Automatyczne wykrywanie typu podłączonego akumulatora i maksymalizacja żywotności dzięki dopasowanej optymalnie charakterystyce ładowania.

Intelligent Charging
Adaptacja prądu ładowania zapewniająca błyskawiczne naładowanie i dyspozycyjność zasobnika energii.

QUINT DC UPS z różnymi interfejsami

Interfejsy do integracji w sieciach przemysłowych

Włączenie do sieci przemysłowych

Moduł QUINT DC UPS można włączyć bez problemu poprzez różne interfejsy
do następujących, istniejących sieci przemysłowych:

  • PROFINET
  • EtherNet/IP™
  • EtherCAT®
  • USB

Switch 2-portowy
Nasz moduł QUINT DC UPS posiada switch 2-portowy. Dzięki temu urządzenie można włączyć elastycznie do istniejących sieci przemysłowych.