Wysoka dostępność w razie przerw w zasilaniu

Moduł UPS DC z wbudowanym zasilaczem
Osoba stojąca w hali produkcyjnej i trzymająca UPS do kamery

Moduły UPS są używane na wypadek awarii zasilania w celu prawidłowego wyłączenia systemów. Phoenix Contact maksymalizuje dyspozycyjność systemu dzięki nowemu zasilaczowi TRIO DC UPS. Kombinowany zasilacz impulsowy ze zintegrowanym zasilaczem łączy w kompaktowej obudowie różne technologie i funkcje, takie jak sygnalizacja, diagnostyka, technika przyłączeniowa, funkcja zimnego startu i wiele innych.

Korzyści

  • Oszczędność miejsca dzięki połączeniu modułu UPS i zasilacza w kompaktowej obudowie
  • Łatwa obsługa dzięki oprzewodowaniu bez użycia narzędzi z techniką połączeń Push-in
  • Solidny i niezawodny dzięki dynamicznej rezerwie mocy i inteligentnemu ładowaniu akumulatora
  • Bezpośrednia diagnostyka dzięki wielokolorowym diodom LED i stykom do jednoznacznej sygnalizacji stanu
  • Inteligentna parametryzacja i monitorowanie przez interfejs (USB-C i RS-485)
Zasilacz TRIO UPS z interfejsem

Brak ryzyka przestoju Z kombinowanym modułem UPS DC z wbudowanym zasilaczem

Moduły UPS oferują szczególnie wysoką niezawodność i elastyczność.
Aby spełnić indywidualne wymagania, moduły UPS są dostępne w różnych wersjach, z interfejsem i bez interfejsu.

Urządzenia kombinowane charakteryzują się zintegrowanym zasilaczem. Oszczędza to miejsce w szafie sterowniczej i skraca czas uruchomienia.

Niezależnie od tego, czy szukasz rozwiązania z interfejsem, czy bez, nasze urządzenia TRIO DC UPS gwarantują stabilne i ciągłe zasilanie krytycznych aplikacji.
Odkryj idealne połączenie wydajności i wszechstronności.

Wytrzymały UPS z wbudowanym zasilaczem Korzyści

TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS

Zasilacz UPS TRIO firmy Phoenix Contact łączy zasilacz i UPS w jednej kompaktowej obudowie. Kilka urządzeń może być zainstalowanych bezpośrednio obok siebie bez straty mocy. Pomimo tych samych wymiarów, UPS TRIO oferuje większą moc niż poprzednie modele.

TRIO UPS

Zasilacz UPS TRIO oferuje dynamiczne podtrzymanie przy 150% prądu znamionowego oraz dynamiczne podtrzymanie bateryjne przy 400% prądu znamionowego przez krótki czas. Wydajna ładowarka zapewnia szybkie ładowanie. Czujnik temperatury Pt 1000 umożliwia inteligentne ładowanie zależne od temperatury poprzez pomiar bezpośrednio na akumulatorze.

TRIO UPS

Czasochłonność instalacji przy użyciu techniki połączeń Push-in jest również zminimalizowana dzięki kompletnemu urządzeniu, ponieważ zasilacz i UPS nie muszą być podłączane oddzielnie. Ustawienie czasu podtrzymania i wybór pojemności baterii odbywa się bezpośrednio na urządzeniu. Napięcie wyjściowe DC można ustawić na potencjometrze.
Ponadto możliwy jest reset po wymianie baterii lub zimny start z baterii za naciśnięciem jednego przycisku.

TRIO UPS

TRIO UPS firmy Phoenix Contact oferuje bezpośrednią diagnostykę stanu pracy za pomocą wielokolorowych diod LED i styków sygnałowych. Wyświetlany jest również status baterii, w tym funkcje takie jak „State of Health“ (SOH). Wyjścia sygnałowe do parametryzacji za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego POWER MANAGEMENT SUITE (PMS) umożliwiają indywidualne dostosowanie do monitorowania.

TRIO UPS

TRIO UPS oferuje inteligentną parametryzację i monitorowanie za pomocą różnych interfejsów. Dzięki przykręcanemu złączu USB-C nadaje się również do warunków wymagających dużej wytrzymałości. Oprogramowanie do konfiguracji POWER MANAGEMENT SUITE umożliwia podłączenie do komputerów przemysłowych w celu konfiguracji i monitorowania. Złącze RS-485 umożliwia prostą integrację z sieciami Modbus/RTU.

Interaktywna mapa: TRIO UPS z modułem akumulatora TRIO
Gniazdo bezpiecznikowe
Gniazdo bezpiecznikowe z uchwytem postojowym umożliwia bezpieczny transport i przechowywanie.
Długie czasy podtrzymania
Długie czasy podtrzymania dzięki elastycznemu wyborowi akumulatora od 2 Ah do 110 Ah i kompatybilności z akumulatorami PB i WTR.
Pomiar temperatury
Pomiar temperatury otoczenia i połączenie do pomiaru temperatury zewnętrznej umożliwiają inteligentne ładowanie akumulatora w zależności od temperatury.
Kable konfekcjonowane
Konfekcjonowane kable umożliwiają proste podłączenie bezpośrednio do modułu akumulatora.
Komunikacja
Parametryzacja i monitorowanie za pomocą opcjonalnego interfejsu z RS-485 i USB-C.
Uruchamianie akumulatora
Bezpośredni zimny start z akumulatora za pomocą przycisku na urządzeniu
Bezpośrednia diagnoza
Status produktu jest sygnalizowany przez trzy wielokolorowe diody LED, które używają różnych kolorów.