Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

STEP-CAP/24VDC/2/0.4KJ - Moduł pojemnościowy
1519633

Moduł pojemnościowy STEP, z bezobsługowym zasobnikiem energii na bazie kondensatorów dwuwarstwowych, Montaż na szynie DIN, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 2 A / 0,4 kJ

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej konstrukcji
Bezobsługowe kondensatory dwuwarstwowe
Wysoka dyspozycyjność systemu dzięki długiej żywotności kondensatorów
Modułowy i elastyczny do różnych zastosowań: - 25 °C ... +60 °C