UPS DC z IQ Technology

UPS DC z IQ Technology

Dłuższy czas pracy

Inteligentna IQ Technology nadzoruje i optymalizuje zasobnik energii modułu UPS.

Powrót do UPS do zastosowań DC

Kategoria

  • Lista produktów — akcesoria
    Akcesoria

    Dostępne akcesoria do QUINT UPS to bezpłatne oprogramowanie konfiguracyjne, różne kable do transmisji danych i zestawy montażowe do zasobników energii.

  • Lista produktów QUINT DC-UPS
    QUINT DC-UPS

    QUINT DC-UPS to zasilacz bezprzerwowy do aplikacji DC, zapewniający maksymalną dyspozycyjność instalacji.

Szukaj w UPS DC z IQ Technology

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Inteligentny UPS gwarantuje maksymalną dyspozycyjność systemu. Automatyczne analizowanie i przekazywanie informacji dzięki IQ Technology. Dzięki zintegrowanym interfejsom stan systemu można sprawdzić z dowolnego miejsca na świecie.

Korzyści

  • Pełne wykorzystanie energii: procesy i aplikacje są zasilane tak długo, jak jest to możliwe.
  • Wczesne ostrzeganie o awarii – UPS zna przewidywaną żywotność zasobnika energii.
  • Aktualny stan: UPS mierzy aktualną wydajność zasobnika energii.
  • Automatyczne wykrywanie pojemności i technologii akumulatora (VRLA, WTR, LiFePO4).
  • Zoptymalizowana integracja w systemie poprzez przyłączenie UPS do nadrzędnych sterowników.
  • Moduły UPS DC z IQ Technology są częścią systemu COMPLETE line

Inteligentny moduł UPS DC QUINT dzięki IQ Technology

UPS DC z IQ Technology  

Inteligentne zarządzanie dzięki IQ Technology

Dzięki IQ Technology zasilacz staje się rozwiązaniem inteligentnym. Moduł UPS monitoruje i optymalizuje pracę zasobnika energii. Czasy podtrzymania zasilania są wykorzystywane optymalnie. Nieprzerwana praca dzięki inteligentnym modułom UPS zapewniającym ciągłe zasilanie:

  • Informacja o poziomie naładowania i pozostałym czasie użytkowania zasobnika energii.
  • Wczesne ostrzeganie przed awariami umożliwia ich uniknięcie.
  • Maksymalizacja żywotności zasobnika energii.
  • Przesyłanie wszelkich istotnych informacji do dowolnego komputera i nadrzędnych sterowników.

Umożliwiający komunikację moduł UPS DC QUINT do Ethernetu przemysłowego

UPS DC QUINT do Ethernetu przemysłowego  

UPS DC QUINT do Ethernetu przemysłowego

UPS DC QUINT do podłączenia do popularnych sieci przemysłowych to najlepsze przygotowanie do Industry 4.0. Dzięki zintegrowanym interfejsom możliwe jest monitorowanie, konfigurowanie i bezpieczne wyłączanie systemu z dowolnego miejsca na świecie.

  • PROFINET
  • EtherNet/IP
  • EtherCAT
  • USB 

UPS QUINT do zastosowań DC

UPS DC QUINT  

Inteligentny UPS DC QUINT

Moduły UPS do 24 V DC o prądach wyjściowych od 5 do 40 A pozwalają na skompletowanie indywidualnego rozwiązania składającego się z zasilacza, modułu UPS i zasobnika energii.

  • Optymalne wykorzystanie czasu podtrzymania i prewencyjne monitorowanie zasobnika energii dzięki IQ Technology.
  • Monitorowanie i konfigurowanie systemu z dowolnego miejsca dzięki wbudowanym interfejsom.
  • Duża rezerwa mocy przy zasilaniu sieciowym i akumulatorowym z SFB Technology oraz rezerwą dynamiczną i statyczną.
  • Najmocniejsza ładowarka do akumulatora z możliwością ustawienia priorytetu odbiorników: najwyższa dyspozycyjność systemu dzięki szybkiemu ładowaniu przy zapewnieniu zasilania odbiorników.

Wybór właściwego zasobnika energii

Zasobniki energii  

Zasobnik energii pasujący do rozwiązania UPS

Dobierz odpowiedni zasobnik energii do modułu UPS DC QUINT:

  • Litowy: 120 Wh, 924 Wh
  • VRLA-WTR: 13 Ah, 26 Ah
  • VRLA: 1,3 Ah; 3,4 Ah; 7,2 Ah; 12 Ah; 38 Ah

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Zasilacze i UPS

Serwis

Zasada działania

Nowy UPS QUINT DC dostarcza informacje na temat systemu.