Wtykane przekładniki prądowe

Niezwykła zdolność transformowania

Niezwykła zdolność transformowania

Przekładniki prądowe PACT dostępne są w różnych przekładniach, klasach dokładności i mocach znamionowych.

Powrót do Aparatura pomiarowa prądu i napięcia

Kategoria

Szukaj w Wtykane przekładniki prądowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Przekładniki prądowe PACT to kompletna rodzina produktów do transformowania prądów przemiennych do 4000 A na prądy wtórne 1 A i 5 A. Dostępne są w około 3000 wariantów — w postaci przekładników szynowych, nasadzanych i zwojnicowych.

Zalety

  • Oszczędność miejsca i czasu — beznarzędziowy montaż z wykorzystaniem systemu szybkiego mocowania przekładników
  • Wiele możliwości montażu
  • Montaż pozwalający zaoszczędzić miejsce dzięki kompaktowej obudowie o szerokości 30 mm
  • Dodatkowe bezpieczeństwo: bezpieczna izolacja aż do 1000 V, wg EN 50178
  • Niezawodny pomiar wartości szczytowych prądu, dzięki znamionowemu, długotrwałemu prądowi cieplnemu o wartości 120% znamionowego prądu pierwotnego
  • Bezpieczne oprzewodowanie, dzięki innowacyjnej technice przyłączeniowej

Oszczędność miejsca i czasu — szybkie mocowanie przekładników prądowych

Dzięki systemowi szybkiego mocowania możliwa jest szybka i bezpieczna instalacja przekładników prądowych PACT na szynie prądowej.

W ten sposób można zamontować przekładnik w miejscach zbyt wąskich na użycie wkrętaka.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Mierniki energii EMpro

Najszybszy sposób pomiaru energii.

NIE PRZEGAP OKAZJI!

Poznaj ofertę specjalną na miernik z trzema przekładnikami

Miernik + przekładnik
Poznaj ofertę