Okablowanie do zastosowań specjalnych

Produkty do specjalnych wymagań

Do specjalnych wymagań

Okablowanie do wymagających branż lub zastosowań specjalnych.

Powrót do Okablowanie do czujników/urządzeń wykonawczych

Kategoria

Szukaj w Okablowanie do zastosowań specjalnych

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Okablowanie specjalne z wykorzystaniem wyselekcjonowanych materiałów, w zależności od wymagań i obszaru aplikacji: do ciągłego użytkowania w przemyśle spożywczym, branży kolejowej oraz w robotach i prowadnikach. Nasza oferta obejmuje również odpowiednie okablowanie specjalne do aplikacji mocy oraz użytku na zewnątrz.

Zalety

  • Dopuszczenie do kontaktu z żywnością dzięki higienicznej konstrukcji i zastosowaniu wyselekcjonowanych materiałów
  • Możliwość stosowania w kolejnictwie dzięki wersji odpornej na ogień i wibracje
  • Odporność na promieniowanie UV i korozję umożliwia stosowanie na zewnątrz
  • Możliwość stosowania w robotach i prowadnikach dzięki wysoce elastycznym kablom specjalnym
  • Przenoszenie wysokiej mocy również w kompaktowych obszarach zastosowania za pomocą komponentów zasilania M12

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Okablowanie czujników/urządzeń wykonawczych