Na zewnątrz panują trudne warunki. Stosujemy materiały, które są bardzo trwałe i niezawodne.
Niezależnie od tego, do jakiego urządzenia na zewnątrz – wykorzystaj nasze okablowanie, aby zagwarantować dyspozycyjność swojej instalacji.
Okablowanie M12 do zastosowań zewnętrznych jest ciągle narażone na ekstremalne warunki: skrajnie wysokie lub niskie temperatury, promieniowanie UV, ozon oraz nagłe zmiany temperatur. Dodatkowo okablowanie musi być odporne na silne strumienie wody, różne oleje, wibracje i wstrząsy.
Nasza oferta:
Złącza wtykowe o wysokim stopniu ochrony stosuje się w pojazdach użytkowych, maszynach budowlanych, maszynach rolniczych i leśnych. Są one odporne na różne substancje, np. ozon, sole, benzynę lub oleje.
Nasza oferta:
W wielu miejscach panują trudne warunki otoczenia, które stawiają szczególne wymagania w stosunku do zastosowanych komponentów. Warto sięgnąć po niezawodne i trwałe okablowanie, odporne na działanie promieniowania UV, ozonu, korozji i temperatury.
Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.
Okablowanie czujników/urządzeń wykonawczych
"$pageName" na