Aprobata
Wybierz produkty ze wskaźnikiem stanu/bez wskaźnika stanu do celów diagnostycznych
Długość przewodu
W tym miejscu można wybrać konstrukcję 1 głowicy na kablu.
Zastosowanie
W tym miejscu należy wybrać rodzaj układu ochronnego.
Układ ochronny
W tym miejscu można wybrać konstrukcję 2 głowicy na kablu.
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bezhalogenowy, czarny RAL 9005, wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy A, z 1 LED, okablowany z dioda Zenera, długość kabla: 1,5 m, do zastosowań na zewnątrz, ze śrubą centralną ze stali szlachetnej i dodatkową uszczelką silikonową (czerwona)
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bezhalogenowy, czarny RAL 9005, wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy A, z 1 LED, okablowany z dioda Zenera, długość kabla: 3 m, do zastosowań na zewnątrz, ze śrubą centralną ze stali szlachetnej i dodatkową uszczelką silikonową (czerwona)
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bezhalogenowy, czarny RAL 9005, wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy A, z 1 LED, okablowany z dioda Zenera, długość kabla: 5 m, do zastosowań na zewnątrz, ze śrubą centralną ze stali szlachetnej i dodatkową uszczelką silikonową (czerwona)
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bezhalogenowy, czarny RAL 9005, wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy A, z 1 LED, okablowany z dioda Zenera, długość kabla: 10 m, do zastosowań na zewnątrz, ze śrubą centralną ze stali szlachetnej i dodatkową uszczelką silikonową (czerwona)
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PUR bezhalogenowy, czarny RAL 9005, wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy AD (wyłącznik ciśnieniowy), z 2 LED, długość kabla: 3 m, do zastosowań na zewnątrz, ze śrubą centralną ze stali szlachetnej i dodatkową uszczelką silikonową (czerwona)
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PUR bezhalogenowy, czarny RAL 9005, wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy AD (wyłącznik ciśnieniowy), z 2 LED, długość kabla: 10 m, do zastosowań na zewnątrz, ze śrubą centralną ze stali szlachetnej i dodatkową uszczelką silikonową (czerwona)
Zestaw uszczelniający do wtyków zaworowych A i AD, do zastosowań zewnętrznych, składający się z uszczelki silikonowej i zatrzasku
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 2-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste DEUTSCH DT06-2S Rygiel klipsowy, długość kabla: 1,5 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 2-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste DEUTSCH DT06-2S Rygiel klipsowy, długość kabla: 3 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 2-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste DEUTSCH DT06-2S Rygiel klipsowy, długość kabla: 5 m
"$pageName" na