Lista produktów — narzędzia i akcesoria

Filtr

3 trafień

Narzędzie do zdejmowania izolacji - WIREFOX-D SR 6-1 - 1212511

Narzędzie do zdejmowania izolacji, do dostęp. w handlu przew. solarnych 2,5, 4 i 6 mm², z 15 mm ruchomym ogranicznikiem dł., do wtyków pol. SUNCLIX

Wkrętak - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,6×3,5×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

Pokrywa ochronna - PV-C PROTECTION CAP - 1785430

Złacze wtykowe fotowoltaiczne, Rodzina produktów: SUNCLIX, Pokrywa ochronna, kolor: czarny. samouszczelniające, bez blokady, zawartość zestawu: 1 osłonka strony wtyku i 1 osłonka strony złącza

3 Trafienia
 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410