Wykorzystywane noże do zdejmowania izolacji: 1212151 WIREFOX 4/SB, 1212153 WIREFOX 16/SB i 1212314 WIREFOX 6/SB, bezpośredni zapas: 1212152 WIREFOX 10SC/SB
WIREFOX-E 10
-
Narzędzie do zdejmowania izolacji
1212706
Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów 0,02 - 10 mm2, samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 18 mm, moc cięcia do 10 mm2 dla przewodów giętkich /1,5 mm2 dla przewodów sztywnych, możliwość wymiany noży do zdejmowania izolacji
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Ustawiany elastycznie ogranicznik długości odizolowania
Narzędzie do ściągania izolacji z ergonomicznie zagiętym korpusem szczypiec
Praktyczne wbudowane szczypce do cięcia drutu
Szczypce WIREFOX... do zdejmowania izolacji charakteryzują się automatycznym mechanizmem nastawczym do najróżniejszych izolacji i średnic przewodów