QUINT UPS, IQ Technology, Montaż na szynie DIN, Przyłącze śrubowe, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 20 A, prąd ładowania: 5 A
Moduł UPS DC i UPS DC z wbudowaną pojemnością
Moduł UPS DC zapewnia niezawodne zasilanie i maksymalną dyspozycyjność systemu. Moduł UPS DC zapewnia podtrzymanie zasilania nawet w przypadku przerwy w dostawie energii z sieci zasilającej. Pozwala to na uniknięcie awarii i przestoju systemu oraz kontynuowanie ważnych procesów. Wybierz rozwiązanie UPS z odpowiednim modułem akumulatorowym lub z wbudowanym kondensatorem.
UPS z IQ Technology i wbudowanym akumulatorem do montażu na szynie DIN, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 10 A, akumulator: ołowiowy AGM 4 Ah, z zamontowanym uniwersalnym adapterem szyny nośnej UTA 107/30
Moduł pojemnościowy STEP, z bezobsługowym zasobnikiem energii na bazie kondensatorów dwuwarstwowych, Montaż na szynie DIN, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 2 A / 0,4 kJ
QUINT UPS, IQ Technology, Montaż na szynie DIN, Przyłącze śrubowe, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 10 A, prąd ładowania: 3 A
QUINT UPS, IQ Technology, Montaż na szynie DIN, Przyłącze śrubowe, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 40 A, prąd ładowania: 5 A
QUINT UPS, IQ Technology, USB (Modbus/RTU), Montaż na szynie DIN, Przyłącze śrubowe, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 40 A, prąd ładowania: 5 A
TRIO UPS — UPS ze zintegrowanym zasilaczem, USB (Modbus/RTU), Montaż na szynie DIN, zaciski Push-in, wejście: 1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 10 A
TRIO UPS — UPS ze zintegrowanym zasilaczem, USB (Modbus/RTU), Montaż na szynie DIN, zaciski Push-in, wejście: 1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 20 A
TRIO UPS — UPS ze zintegrowanym zasilaczem, USB (Modbus/RTU), Montaż na szynie DIN, zaciski Push-in, wejście: 1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 5 A
UPS z IQ Technology i wbudowanym akumulatorem do montażu na szynie DIN, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 5 A, akumulator: ołowiowy AGM 1,2 Ah, z zamontowanym uniwersalnym adapterem szyny nośnej UTA 107/30
Nowe produkty
Wysoka dostępność w razie przerw w zasilaniu
UPS z wbudowanym zasilaczem
Zmaksymalizuj dyspozycyjność systemu w przypadku awarii zasilania dzięki TRIO UPS. Łączy w sobie sygnalizację, diagnostykę, możliwość podłączenia do sterowników IPC i PLC, a także funkcję zimnego startu w kompaktowej obudowie. Dzięki dynamicznej rezerwie mocy jest szczególnie niezawodny.
Najważniejsze cechy
- Stan baterii (SOH) można odczytać za pomocą diody LED
- Uruchamianie akumulatora za pomocą przycisku z przodu
- Inteligentne ładowanie dzięki zewnętrznemu czujnikowi temperatury
- Opcjonalna komunikacja przez RS-485 lub USB-C
- Dynamiczna rezerwa mocy: 150% przeciążalności zasilacza
- Dynamiczna rezerwa mocy akumulatora: do 400% z akumulatora
Korzyści
- Bezpośrednia diagnostyka dzięki wielokolorowym diodom LED i stykom do jednoznacznej sygnalizacji stanu
- Łatwa obsługa dzięki oprzewodowaniu bez użycia narzędzi z techniką Push-in
- Solidny i niezawodny dzięki dynamicznej rezerwie mocy i inteligentnemu ładowaniu akumulatora
- Oszczędność miejsca dzięki połączeniu modułu UPS i zasilacza w jednej obudowie
- Opcjonalnie inteligentna parametryzacja i monitorowanie przez interfejs
Inteligentne moduły UPS DC z IQ Technology
UPS DC z IQ Technology
Inteligentny moduł QUINT DC UPS zapewnia bardzo wysoką dyspozycyjność systemu dzięki systemowi zarządzania akumulatorami z IQ Technology oraz bardzo mocnej ładowarce.
Dzięki wbudowanemu interfejsowi Ethernet moduł UPS można zintegrować łatwo w sieciach przemysłowych.
Interfejs Ethernet jest kompatybilny z:
- PROFINET
- EtherNet/IP™
- EtherCAT®
- USB
Nasze moduły UPS można łączyć z naszymi zasilaczami i modułami akumulatorów, uzyskując w ten sposób indywidualne rozwiązanie do ciągłego zasilania.
Moduł UPS DC z wbudowanym zasilaczem
Moduł UPS DC z wbudowanym zasilaczem
Zmaksymalizuj dostępność swojego systemu w przypadku awarii zasilania dzięki TRIO DC UPS.
TRIO DC UPS łączy w sobie moduł UPS ze zintegrowanym zasilaczem, co pozwala zaoszczędzić miejsce w szafie sterowniczej.
Solidne rozwiązanie oferuje wszechstronne funkcje, takie jak sygnalizacja, diagnostyka, połączenie z IPC i PLC, a także funkcję zimnego startu w jednej kompaktowej obudowie.
Dzięki oprzewodowaniu bez użycia narzędzi dzięki Push-in Technology obsługa i uruchomienie są szczególnie łatwe.
Dzięki dynamicznej rezerwie mocy i inteligentnemu ładowaniu baterii UPS TRIO DC gwarantuje szczególnie wysoką niezawodność.
Wybierz odpowiedni moduł akumulatora TRIO, aby dopasować go do wymaganego czasu podtrzymania i z łatwością skompletuj swój indywidualny kompletny system.
UPS DC z wbudowaną baterią
UPS DC z wbudowaną baterią
Kompaktowy zasilacz UPS DC ze zintegrowaną baterią zajmuje wyjątkowo mało miejsca. Dzięki temu nadaje się idealnie do modernizacji istniejących systemów. Ponadto moduł UPS DC wyróżnia się bardzo łatwą obsługą dzięki wymianie baterii bez użycia narzędzi i wbudowanemu interfejsowi komunikacyjnemu.
Moduł UPS DC z wbudowanym zasobnikiem na wypadek cyklicznych zaników zasilania trwających do kilku minut.
UPS DC z wbudowanym zasobnikiem
Moduł UPS DC z wbudowanym zasobnikiem na wypadek cyklicznych zaników zasilania trwających do kilku minut. Dzięki zintegrowanemu interfejsowi można go łatwo włączyć do sieci przemysłowych. Moduł buforowy łączy w jednej obudowie elektroniczną jednostkę przełączającą oraz zasobnik energii na bazie kondensatora, co zapewnia znaczną oszczędność miejsca. Jako zasobniki energii stosuje się bezobsługowe kondensatory dwuwarstwowe.
W zależności od aplikacji są dostępne moduły 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ i również 16 kJ, bez interfejsu lub z interfejsem komunikacyjnym.