Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Regenerator sygnałów magistrali obiektowej - do magistrali PROFIBUS i RS-485

Regeneratory sygnałów magistrali obiektowej i konwertery interfejsów szeregowych

Regeneratory sygnałów magistrali obiektowej PROFIBUS i RS-485 umożliwiają rozszerzenie przestrzenne sieci niezależnie od szybkości transmisji danych. Poprzez segmentację z użyciem regeneratorów można również zwiększyć liczbę urządzeń podłączonych do sieci. W zależności od potrzeb można rozszerzyć zasięg, wyeliminować zakłócenia EMC oraz rozbudowywać i rozdzielać kanały. Modułowa koncepcja umożliwia dowolne łączenie kanałów miedzianych i światłowodowych. Konwertery interfejsów szeregowych umożliwiają konwersję portów szeregowych np. RS-232, RS-485, RS-422 i TTY, co pozwala na łączenie różnych urządzeń.

Budowa modułowa regeneratorów sygnału do instalacji miedzianych

Budowa modułowa

Budowa modułowa

Regeneratory sygnału do instalacji miedzianych zapewniają większą wydajność systemu:

  • Funkcja detekcji znaczników startu filtruje uszkodzone telegramy PROFIBUS
  • Synchronizacja na poziomie bitów pozwala na dowolne kaskadowanie urządzeń
  • Wysokiej klasy separacja galwaniczna zapewnia odporność na zakłócenia w warunkach przemysłowych

Modułowa koncepcja urządzeń PSI-MOS zapewnia ponadto dowolne mieszanie kanałów miedzianych i światłowodowych. Urządzenia można łączyć ze sobą szybko i łatwo za pomocą łącznika T-BUS na szynę DIN. Dzięki temu ułatwione jest połączenie krosowe dla sygnałów danych i napięcia zasilania.

  • Szybka instalacja bez błędów oprzewodowania
  • Możliwość połączenia do dziesięciu urządzeń w zależności od aplikacji i rozbudowy do maks. 30 kanałów miedzianych lub światłowodowych
  • Wymiana poszczególnych modułów jest możliwa także w trakcie pracy bez ingerowania w pracę pozostałych modułów
  • Opcjonalny zasilacz może działać również redundancyjnie
Możliwość rozbudowy regeneratorów magistrali obiektowej poprzez segmentację

Regeneratory sygnału magistrali obiektowej

Regeneratory sygnału magistrali obiektowej – rozbudowa poprzez segmentację

Za pomocą regeneratorów firmy Phoenix Contact można rozszerzać przestrzennie sieć niezależnie od szybkości transmisji danych. Poprzez segmentację z użyciem regeneratorów magistrali obiektowej można również zwiększyć liczbę urządzeń podłączonych do sieci. W zależności od potrzeb można rozszerzyć zasięg, wyeliminować zakłócenia elektromagnetyczne oraz rozbudowywać i rozdzielać kanały. Modułowa koncepcja umożliwia dowolne łączenie kanałów miedzianych i światłowodowych.

  • Zintegrowana synchronizacja na poziomie bitów z regeneracją sygnałów pozwala na dowolne kaskadowanie regeneratorów magistrali obiektowej
  • Zintegrowana funkcja nadpróbkowania bitów (tzw. oversampling) zapewnia przesyłanie telegramów bez zakłóceń
  • Funkcja detekcji znaczników startu wykrywa uszkodzone bez sprzężeń zwrotnych telegramy PROFIBUS i usuwa je z sieci
Aktywne zakończenie sieci PROFIBUS i RS-485

Aktywne zakończenie magistrali za pomocą PSI-TERMINATOR-PB-TBUS

Aktywne zakończenie sieci PROFIBUS i RS-485

Aktywne zakończenie sieci PROFIBUS i RS-485: terminator PSI-TERMINATOR-PB-TBUS.

Niesie to za sobą znaczne korzyści:

  • Komunikacja bez zakłóceń dzięki stałemu, aktywnemu zakończeniu magistrali. Podłączanie i odłączanie urządzeń od magistrali może odbywać się podczas pracy
  • Stały interfejs do programowania w sieci
  • Redundancyjne zasilanie
  • Rozprowadzenie napięcia zasilania przez łącznik T-BUS na szynę DIN do pracy w zespole

Aktywne urządzenia do programowania i diagnostyki dostarczają napięcie przez złącze D-SUB. Urządzenie można stosować również jako zdefiniowany interfejs serwisowy w obrębie magistrali.