Aprobata
Rozdzielczość wyświetlacza
Pamięć danych
Wielkość wyświetlacza
Aplikacja
Stopień ochrony
Pamięć operacyjna
Interfejs
Panel dotykowy z TFT 25,7 cm / 10,1"-wyświetlacz (projekcyjno-objętościowy (PCAP)), 1280 x 800 pikseli (WXGA), 16,7 mln kolorów, Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 GHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Yocto/Linux i aplikacja: Chromium Browser. (system magistrali: bez)
Panel dotykowy z 30,7 cm / 12,1"-TFT-wyświetlacz (projekcyjno-objętościowy (PCAP)), 1280 x 800 pikseli (WXGA), 16,7 mln kolorów, Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 GHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Yocto/Linux i aplikacja: Chromium Browser. (system magistrali: bez)
Panel dotykowy z 47,0 cm/18,5" TFT-wyświetlacz (projekcyjno-objętościowy (PCAP)), 1366 x 768 pikseli (HD), 16,7 mln kolorów, Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 GHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Yocto/Linux i aplikacja: Chromium Browser. (system magistrali: bez)
Panel dotykowy z 39,6 cm / 15,6''-wyświetlacz (projekcyjno-objętościowy (PCAP)), 1366 x 768 pikseli (HD), 16,7 mln kolorów, Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 GHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Yocto/Linux i aplikacja: Chromium Browser. (system magistrali: bez)
Panel dotykowy z 17,8 cm / 7"-TFT-wyświetlacz (projekcyjno-objętościowy (PCAP)), 1280 x 800 pikseli (WXGA), 16,7 mln kolorów, Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 GHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Yocto/Linux i aplikacja: Chromium Browser. (system magistrali: bez)
Panel dotykowy z 17,8 cm / 7"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 800 x 480 pikseli (WVGA), 262144 kolorów, Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 GHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Yocto/Linux i aplikacja: Chromium Browser. (system magistrali: bez)
Panel dotykowy z 10,92 cm / 4,3"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 480 x 272 pikseli (WQVGA), 16,7 mln kolorów, Arm® Cortex®-A9, 1 GHz, 1x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Yocto/Linux i aplikacja: Otter Browser. (system magistrali: bez)
Panel dotykowy z 25.9 cm / 10.2" TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 16,7 mln kolorów, Arm® Cortex®-A9, 1 GHz, 1x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Yocto/Linux i aplikacja: Otter Browser. (system magistrali: bez)
Panel dotykowy z 17,8 cm / 7"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 800 x 480 pikseli (WVGA), 16,7 mln kolorów, Arm® Cortex®-A9, 1 GHz, 1x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Yocto/Linux i aplikacja: Otter Browser. (system magistrali: bez)
"$pageName" na