Aprobata
Aplikacja
Pamięć operacyjna
Rozdzielczość wyświetlacza
Wielkość wyświetlacza
Zastosowania morskie-Panel dotykowy z 10,92 cm / 4,3"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 480 x 272 pikseli (WQVGA), 262144 kolorów, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 i aplikacja: Visu+ / MicroBrowser. (system magistrali: bez / DualCAN)
Zastosowania morskie-Panel dotykowy z 14,5 cm / ekran TFT 5,7"-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 640 x 480 pikseli (VGA), 262144 kolorów, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 i aplikacja: Visu+ / MicroBrowser. (system magistrali: bez / DualCAN)
Zastosowania morskie-Panel dotykowy z 17,8 cm / 7"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 800 x 480 pikseli (WVGA), 262144 kolorów, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 i aplikacja: Visu+ / MicroBrowser. (system magistrali: bez / DualCAN)
Zastosowania morskie-Panel dotykowy z 22,9 cm / 9"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 800 x 480 pikseli (WVGA), 16,7 mln kolorów, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 i aplikacja: Visu+ / MicroBrowser. (system magistrali: bez / DualCAN)
Zastosowania morskie-Panel dotykowy z 26,4 cm / 10,4"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 800 x 600 pikseli (SVGA), 262144 kolorów, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 i aplikacja: Visu+ / MicroBrowser. (system magistrali: bez / DualCAN)
Zastosowania morskie-Panel dotykowy z 30,7 cm / 12,1"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 800 x 600 pikseli (SVGA), 262144 kolorów, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 i aplikacja: Visu+ / MicroBrowser. (system magistrali: bez / DualCAN)
Zastosowania morskie-Panel dotykowy z 30,7 cm / 12,1"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 1280 x 800 pikseli (WXGA), 65536 kolorów, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 i aplikacja: Visu+ / MicroBrowser. (system magistrali: bez / DualCAN)
Zastosowania morskie-Panel dotykowy z 38,1 cm / 15"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 1024 x 768 pikseli (XGA), 65536 kolorów, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 i aplikacja: Visu+ / MicroBrowser. (system magistrali: bez / DualCAN)
Zastosowania morskie-Panel dotykowy z 39,05 cm / 15,4"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 1280 x 800 pikseli (WXGA), 65536 kolorów, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 i aplikacja: Visu+ / MicroBrowser. (system magistrali: bez / DualCAN)
"$pageName" na