Aprobata
Zakres działania
Napięcie znamionowe UN
Znamionowy prąd obciążenia IL
Ochrona urządzenia, zgodnie z typem 3 / klasa III, z filtrem sieciowym chroniącym przed napięciem zakłócającym o dużej częstotliwości, do 1-fazowych sieci zasilania z oddzielnym N i PE (system 3 przewodów: L1, N, PE), z zestykiem telekomunikacyjnym.
Ochrona urządzenia, zgodnie z typem 3 / klasa III, z filtrem sieciowym chroniącym przed napięciem zakłócającym o dużej częstotliwości, do 1-fazowych sieci zasilania z oddzielnym N i PE (system 3 przewodów: L1, N, PE), z zestykiem telekomunikacyjnym.
Ochrona urządzenia, zgodnie z typem 3 / klasa III, z filtrem sieciowym chroniącym przed napięciem zakłócającym o dużej częstotliwości, do 1-fazowych sieci zasilania z oddzielnym N i PE (system 3 przewodów: L1, N, PE), z zestykiem telekomunikacyjnym.
Ochrona urządzenia, zgodnie z typem 3 / klasa III, z filtrem sieciowym chroniącym przed napięciem zakłócającym o dużej częstotliwości, do 1-fazowych sieci zasilania z oddzielnym N i PE (system 3 przewodów: L1, N, PE), z zestykiem telekomunikacyjnym.
Ochrona urządzenia, zgodnie z typem 3 / klasa III, z filtrem sieciowym chroniącym przed napięciem zakłócającym o dużej częstotliwości, do 1-fazowych sieci zasilania z oddzielnym N i PE (system 3 przewodów: L1, N, PE), z zestykiem telekomunikacyjnym.
TERMITRAB, modułowa listwa zaciskowa sprężynowa z wbudowaną ochroną przed przepięciami i odłącznikami nożowymi, do montażu na szynie NS 35/7.5, napięcie UN 24 V DC, szerokość listwy zaciskowej: 6,2 mm, grubość pokrywy: 2,2 mm
"$pageName" na