Pierwotne natężenie znamionowe
Aprobata
Zestaw składający się z przekładnika 1 A i cewki Rogowskiego z przewodem sygnałowym. Długość cewki Rogowskiego: 300 mm, średnica: 95 mm. Długość przewodu sygnałowego: 3 m. Cewka Rogowskiego służy do pomiaru prądu przemiennego w szynach zbiorczych i liniach energoelektrycznych.
Zestaw składający się z przekładnika 1 A i cewki Rogowskiego z przewodem sygnałowym. Długość cewki Rogowskiego: 450 mm, średnica: 140 mm. Długość przewodu sygnałowego: 3 m. Cewka Rogowskiego służy do pomiaru prądu przemiennego w szynach zbiorczych i liniach energoelektrycznych.
Zestaw składający się z przekładnika 1 A i cewki Rogowskiego z przewodem sygnałowym. Długość cewki Rogowskiego: 600 mm, średnica: 190 mm. Długość przewodu sygnałowego: 3 m. Cewka Rogowskiego służy do pomiaru prądu przemiennego w szynach zbiorczych i liniach energoelektrycznych.
Zestaw składający się z 4-drogowego kondycjonera sygnałów z zaciskami śrubowymi oraz cewką Rogowskiego o długości 300 mm / średnicy 95 mm do pomiaru prądu przemiennego na szynach zbiorczych i liniach elektroenergetycznych.
Kondycjoner sygnałów udostępnia na wyjściach 8 różnych znormalizowanych sygnałów i dysponuje wyjściem przekaźnikowym.
Zestaw składający się z przekładnika 1 A i cewki Rogowskiego z przewodem sygnałowym. Długość cewki Rogowskiego: 300 mm, średnica: 95 mm. Długość przewodu sygnałowego: 5 m. Cewka Rogowskiego służy do pomiaru prądu przemiennego w szynach zbiorczych i liniach energoelektrycznych.
Zestaw składający się z przekładnika 1 A i cewki Rogowskiego z przewodem sygnałowym. Długość cewki Rogowskiego: 300 mm, średnica: 95 mm. Długość przewodu sygnałowego: 10 m. Cewka Rogowskiego służy do pomiaru prądu przemiennego w szynach zbiorczych i liniach energoelektrycznych.
Zestaw składający się z przekładnika 1 A i cewki Rogowskiego z przewodem sygnałowym. Długość cewki Rogowskiego: 600 mm, średnica: 190 mm. Długość przewodu sygnałowego: 10 m. Cewka Rogowskiego służy do pomiaru prądu przemiennego w szynach zbiorczych i liniach energoelektrycznych.
Zestaw składający się z 4-drogowego kondycjonera sygnałów z zaciskami śrubowymi oraz cewką Rogowskiego o długości 450 mm / średnicy 140 mm do pomiaru prądu przemiennego na szynach zbiorczych i liniach elektroenergetycznych.
Kondycjoner sygnałów udostępnia na wyjściach 8 różnych znormalizowanych sygnałów i dysponuje wyjściem przekaźnikowym.
Zestaw składający się z 4-drogowego kondycjonera sygnałów z zaciskami śrubowymi oraz cewką Rogowskiego o długości 600 mm / średnicy 190 mm do pomiaru prądu przemiennego na szynach zbiorczych i liniach elektroenergetycznych.
Kondycjoner sygnałów udostępnia na wyjściach 8 różnych znormalizowanych sygnałów i dysponuje wyjściem przekaźnikowym.
Zestaw składający się z 4-drogowego kondycjonera sygnałów z przyłączami Push-in oraz cewką Rogowskiego o długości 300 mm / średnicy 95 mm do pomiaru prądu przemiennego na szynach zbiorczych i liniach elektroenergetycznych.
Kondycjoner sygnałów udostępnia na wyjściach 8 różnych znormalizowanych sygnałów i dysponuje wyjściem przekaźnikowym.
"$pageName" na