Lista produktów — przekładniki do doposażenia

Filtr

14 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRIMARY_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Przekładniki prądowe - PACT RCP-4000A-1A-D95 - 2904921

Zestaw składający się z przekładnika 1 A i cewki Rogowskiego z przewodem sygnałowym. Długość cewki Rogowskiego: 300 mm, średnica: 95 mm. Długość przewodu sygnałowego: 3 m. Cewka Rogowskiego służy do pomiaru prądu przemiennego w szynach zbiorczych i liniach energoelektrycznych.

Przekładniki prądowe - PACT RCP-4000A-1A-D140 - 2904922

Zestaw składający się z przekładnika 1 A i cewki Rogowskiego z przewodem sygnałowym. Długość cewki Rogowskiego: 450 mm, średnica: 140 mm. Długość przewodu sygnałowego: 3 m. Cewka Rogowskiego służy do pomiaru prądu przemiennego w szynach zbiorczych i liniach energoelektrycznych.

Przekładniki prądowe - PACT RCP-4000A-1A-D190 - 2904923

Zestaw składający się z przekładnika 1 A i cewki Rogowskiego z przewodem sygnałowym. Długość cewki Rogowskiego: 600 mm, średnica: 190 mm. Długość przewodu sygnałowego: 3 m. Cewka Rogowskiego służy do pomiaru prądu przemiennego w szynach zbiorczych i liniach energoelektrycznych.

Przekładniki prądowe - PACT RCP-4000A-UIRO-D95 - 2906231

Zestaw składający się z 4-drogowego kondycjonera sygnałów z zaciskami śrubowymi oraz cewką Rogowskiego o długości 300 mm / średnicy 95 mm do pomiaru prądu przemiennego na szynach zbiorczych i liniach elektroenergetycznych.
Kondycjoner sygnałów udostępnia na wyjściach 8 różnych znormalizowanych sygnałów i dysponuje wyjściem przekaźnikowym.

Przekładniki prądowe - PACT RCP-4000A-1A-D95-5M - 2910325

Zestaw składający się z przekładnika 1 A i cewki Rogowskiego z przewodem sygnałowym. Długość cewki Rogowskiego: 300 mm, średnica: 95 mm. Długość przewodu sygnałowego: 5 m. Cewka Rogowskiego służy do pomiaru prądu przemiennego w szynach zbiorczych i liniach energoelektrycznych.

Przekładniki prądowe - PACT RCP-4000A-1A-D95-10M - 2910326

Zestaw składający się z przekładnika 1 A i cewki Rogowskiego z przewodem sygnałowym. Długość cewki Rogowskiego: 300 mm, średnica: 95 mm. Długość przewodu sygnałowego: 10 m. Cewka Rogowskiego służy do pomiaru prądu przemiennego w szynach zbiorczych i liniach energoelektrycznych.

Przekładniki prądowe - PACT RCP-4000A-1A-D190-10M - 2910327

Zestaw składający się z przekładnika 1 A i cewki Rogowskiego z przewodem sygnałowym. Długość cewki Rogowskiego: 600 mm, średnica: 190 mm. Długość przewodu sygnałowego: 10 m. Cewka Rogowskiego służy do pomiaru prądu przemiennego w szynach zbiorczych i liniach energoelektrycznych.

Przekładniki prądowe - PACT RCP-4000A-UIRO-D140 - 2906232

Zestaw składający się z 4-drogowego kondycjonera sygnałów z zaciskami śrubowymi oraz cewką Rogowskiego o długości 450 mm / średnicy 140 mm do pomiaru prądu przemiennego na szynach zbiorczych i liniach elektroenergetycznych.
Kondycjoner sygnałów udostępnia na wyjściach 8 różnych znormalizowanych sygnałów i dysponuje wyjściem przekaźnikowym.

Przekładniki prądowe - PACT RCP-4000A-UIRO-D190 - 2906233

Zestaw składający się z 4-drogowego kondycjonera sygnałów z zaciskami śrubowymi oraz cewką Rogowskiego o długości 600 mm / średnicy 190 mm do pomiaru prądu przemiennego na szynach zbiorczych i liniach elektroenergetycznych.
Kondycjoner sygnałów udostępnia na wyjściach 8 różnych znormalizowanych sygnałów i dysponuje wyjściem przekaźnikowym.

Przekładniki prądowe - PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D95 - 2906234

Zestaw składający się z 4-drogowego kondycjonera sygnałów z przyłączami Push-in oraz cewką Rogowskiego o długości 300 mm / średnicy 95 mm do pomiaru prądu przemiennego na szynach zbiorczych i liniach elektroenergetycznych.
Kondycjoner sygnałów udostępnia na wyjściach 8 różnych znormalizowanych sygnałów i dysponuje wyjściem przekaźnikowym.

14 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij