Aprobata
Długość przewodu
W tym miejscu można wybrać konstrukcję 1 głowicy na kablu.
Konstrukcja głowicy 1
Ekranowanie
W tym miejscu można wybrać konstrukcję 2 głowicy na kablu.
Konstrukcja głowicy 2
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PCW, żółty, Wtyki proste M12, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 10 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PCW, żółty, Wtyki proste M12, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 5 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PCW, żółty, Wtyki proste M12, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 2 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PCW, żółty, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 10 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PCW, żółty, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 5 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PCW, żółty, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 2 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PCW, żółty, Wtyki kątowe M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 10 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PCW, żółty, Wtyki kątowe M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 5 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PCW, żółty, Wtyki kątowe M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 2 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PCW, żółty, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, długość kabla: 1,5 m
"$pageName" na