Aprobata
Typ przewodu
Długość przewodu
W tym miejscu można wybrać konstrukcję 1 głowicy na kablu.
Ekranowanie
W tym miejscu można wybrać konstrukcję 2 głowicy na kablu.
Konstrukcja głowicy 2
Kodowanie
Elementy gwintowane
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PCW, żółty, wolny koniec przewodu, na Gniazdo kątowe M12, kodowanie: A, długość kabla: 2 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PCW, żółty, wolny koniec przewodu, na Gniazdo kątowe M12, kodowanie: A, długość kabla: 5 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PCW, żółty, wolny koniec przewodu, na Gniazdo kątowe M12, kodowanie: A, długość kabla: 10 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., zmienny typ kabla, wolny koniec przewodu, na Gniazdo kątowe M12, kodowanie: A, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PCW, żółty, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 2 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PCW, żółty, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 5 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PCW, żółty, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 10 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., zmienny typ kabla, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PCW, żółty, wolny koniec przewodu, na Gniazdo kątowe M8, długość kabla: 2 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PCW, żółty, wolny koniec przewodu, na Gniazdo kątowe M8, długość kabla: 5 m
"$pageName" na