Kolor
Głębokość
Wysokość
Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką mocującą, płaska konstrukcja, szerokość: 52,6 mm, wysokość: 75 mm, głębokość: 30,3 mm, kolor: jasnoszary (7035)
Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką mocującą, płaska konstrukcja, szerokość: 52,6 mm, wysokość: 75 mm, głębokość: 30,3 mm, kolor: czarny (9005)
Obudowa na szynę DIN, Część górna, niska, bez otworu przyłączeniowego, ze szczelinami wentylacyjnymi, szerokość: 52,6 mm, wysokość: 74,65 mm, głębokość: 36,95 mm, kolor: jasnoszary (7035)
Obudowa na szynę DIN, Część górna, niska, bez otworu przyłączeniowego, ze szczelinami wentylacyjnymi, szerokość: 52,6 mm, wysokość: 74,65 mm, głębokość: 36,95 mm, kolor: czarny (9005)
Obudowa na szynę DIN, Część górna, wysoka, otwór przyłączeniowy po obu stronach, szerokość: 22,6 mm, wysokość: 75,26 mm, głębokość: 36,95 mm, kolor: czarny (9005)
Obudowa na szynę DIN, Część górna, wysoka, otwór przyłączeniowy po obu stronach, szerokość: 22,6 mm, wysokość: 75,26 mm, głębokość: 36,95 mm, kolor: jasnoszary (7035)
Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką mocującą, wysoka konstrukcja, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 22,6 mm, wysokość: 75 mm, głębokość: 87,3 mm, kolor: czarny (9005)
Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką mocującą, wysoka konstrukcja, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 22,6 mm, wysokość: 75 mm, głębokość: 87,3 mm, kolor: jasnoszary (7035)
Obudowa na szynę DIN, Część górna, wysoka, bez otworu przyłączeniowego, szerokość: 35,1 mm, wysokość: 75 mm, głębokość: 36,95 mm, kolor: jasnoszary (7035)
Obudowa na szynę DIN, Część górna, wysoka, bez otworu przyłączeniowego, szerokość: 35,1 mm, wysokość: 75 mm, głębokość: 36,95 mm, kolor: czarny (9005)
"$pageName" na