EH 45-B/ABS-PC BK9005 - Podstawa obudowy
1026308

Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką mocującą, wysoka konstrukcja, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 45,1 mm, wysokość: 75 mm, głębokość: 87,3 mm, kolor: czarny (podobne RAL 9005), połączenie poprzeczne: bez złącza magistrali, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: nie dotyczy

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Montaż na szynie DIN lub na ścianie pozwala na zamocowanie urządzenia w sposób dostosowany do danej aplikacji
Łatwe projektowanie dzięki różnym współczynnikom kształtu obudowy
Pełna elastyczność dzięki ułożeniu PCB poziomo, frontalnie lub prostopadle do przodu urządzenia
Trzy wersje pokrywy pozwalają na indywidualne przyłącza PCB
Integracja różnych przyłączy PCB zapewniająca funkcjonalną koncepcję urządzenia