EH 45-C DS/ABS-PC GY7035
-
Góra obudowy
1029844
Obudowa na szynę DIN, Góra obudowy, konstrukcja wysoka, otwór przyłączeniowy po obu stronach, otwór przyłączeniowy po obu stronach, szerokość: 45,1 mm, wysokość: 75,26 mm, głębokość: 36,95 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035)
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Instrukcja montażu | Przestrzegać informacji dla użytkownika dostępnych w obszarze do pobrania. |
Typ produktu | Góra obudowy |
Rodzaj obudowy | Obudowa na szynę DIN |
Seria obudów | EH |
Rodzina produktów | EH..ABS-PC.. |
Z otworem wentylacyjnym | nie |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 45,1 mm |
Wysokość | 75,26 mm |
Głębokość | 36,95 mm |
Głębokość od powierzchni oparcia podstawy | 19,95 mm |
Konstrukcja PCB | |
Grubość płytki drukowanej | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Kolor (Obudowa) | jasnoszary (RAL 7035) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Materiał obudowy | ABS-PC |
Jakość powierzchni | bez obróbki |
Badanie odporności na drgania | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Częstotliwość | 10 - 150 - 10 Hz |
Prędkość przesuwu | 1 oktawa/min |
Amplituda | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Przyspieszenie | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Czas pomiaru na oś | 2,5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
Badanie rozżarzonym drutem | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Czas działania | 30 s |
Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatura | 80 °C |
Czas trwania kontroli | 1 h |
Siła | 20 N |
Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Wysokość upadku | 50 cm |
Częstotliwość | 10 |
Udary | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Rodzaj udaru | Półsinusioda |
Przyspieszenie | 15g |
Czas trwania udaru | 11 ms |
Liczba udarów w każdym kierunku | 3 |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z (dod. i uj.) |
Stopień ochrony (kod IP) | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Warunki otoczenia | |
Maks. osiągalny kod IP | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (w zależności od mocy traconej) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 80 °C |
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 95 % |
Sposób mocowania PCB | Zatrzask |
Grubość PCB | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Sposób montażu | Zatrzaśnięcie |
Rodzaj opakowania | zapakowany w karton |
Rodzaj opakowania | Karton |
Numer artykułu | 1029844 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | ACHCHC |
Klucz produktu | ACHCHC |
GTIN | 4055626531885 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 18,56 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 18,56 g |
Numer taryfy celnej | 84879090 |
Kraj pochodzenia | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
MKDS 3/ 8-5,08 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1712708
-
MKKDSH 3/ 8 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1703283
-
MSTBV 2,5/ 8-G - Gniazdo do PCB 1753550
-
MSTBV 2,5/ 8-G-5,08 - Gniazdo do PCB 1758076
-
MSTBO 2,5/ 8-GL-5,08 - Gniazdo do PCB 1850495
-
MSTBO 2,5/ 8-GR-5,08 - Gniazdo do PCB 1847165
-
MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 GY7035 - Gniazdo do PCB 2202330
-
MCO-EH 1,5/5 G1R-3,5 GY7035 - Gniazdo do PCB 2202331
-
MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 BK - Gniazdo do PCB 2202333
-
MCO-EH 1,5/5 G1R-3,5 BK - Gniazdo do PCB 2202332
-
EH 45-B/ABS-PC GY7035 - Podstawa obudowy 1026283
-
EH 45-B/ABS-PC BK9005 - Podstawa obudowy 1026308
-
EH 22,5-FP/ABS-PC GY7035 - Zaślepka 1071139
-
EH 22,5-FP/ABS-PC BK9005 - Zaślepka 1071144
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Światłowód 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Światłowód 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Światłowód 2202315
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Światłowód 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Światłowód 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Światłowód 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Światłowód 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Światłowód 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Światłowód 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Światłowód 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Światłowód 1071329
Korzyści
Montaż na szynie DIN lub na ścianie pozwala na zamocowanie urządzenia w sposób dostosowany do danej aplikacji
Łatwe projektowanie dzięki różnym współczynnikom kształtu obudowy
Pełna elastyczność dzięki ułożeniu PCB poziomo, frontalnie lub prostopadle do przodu urządzenia
Trzy wersje pokrywy pozwalają na indywidualne przyłącza PCB
Integracja różnych przyłączy PCB zapewniająca funkcjonalną koncepcję urządzenia
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław