EML (44X53)R-ME
-
Etykieta dla obudowy ME ... F-UT ...
0828156
Etykieta dla obudowy ME ... F-UT ..., Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 200, wysokość pola tekstowego: 53 mm, szerokość pola tekstowego: 44 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Samoprzylepne oznaczniki do urządzeń EML ... służą do oznakowania różnych urządzeń używanych w budowie układów sterowania, instalacji i szaf sterowniczych
W połączeniu z odpowiednią taśmą barwiącą nadruk wykazuje wysoką odporność na rozpuszczalniki i czynniki mechaniczne
Materiały EML ... są wyspecyfikowane na liście UL
Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki EM ... indywidualnie według instrukcji klienta
Ogromny wybór rozmaitych rozmiarów i kolorów oznaczników umożliwia nadawanie im indywidualnego kształtu i wizerunku