Aprobata
Adapter, 4-bieg., Wtyki proste M8, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A
Wtyk zaworowy, 3-bieg., Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Wtyk zaworowy A, z 1 LED, okablowany z dioda Zenera
Wtyk zaworowy, 3-bieg., Wtyki kątowe M12, kodowanie: A, na Wtyk zaworowy B (10 mm), z 1 LED, okablowany z dioda Zenera
Adapter z podwójnym wtykiem zaworowym, npn, 4-bieg., PUR/PCW, czarny RAL 9005, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Wtyk zaworowy A, z 1 LED, okablowany z dioda Zenera i Wtyk zaworowy A, z 1 LED, okablowany z dioda Zenera, odstęp miedzy wtykami zaworu: 0,15 m
Adapter z podwójnym wtykiem zaworowym, npn, 4-bieg., PUR/PCW, czarny RAL 9005, Wtyki kątowe M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Wtyk zaworowy B (10 mm), z 1 LED, okablowany z dioda Zenera i Wtyk zaworowy B (10 mm), z 1 LED, okablowany z dioda Zenera, odstęp miedzy wtykami zaworu: 0,15 m
Kabel przyłączeniowy, 3-bieg., zmienny typ kabla, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m), do adapterów wtyczek zaworów
Kabel przyłączeniowy, 4-bieg., zmienny typ kabla, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m), do podwójnych adapterów wtyczek zaworów
Wtyk zaworowy, 4-bieg., Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Wtyk zaworowy A (DESINA), z 1 LED, okablowany z dioda Zenera
Adapter, 3-bieg., Wtyki proste M8, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A
Adapter, 3-bieg., Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M8, kodowanie: A
"$pageName" na